Используйте навигацию

Функции безопасности для роботов

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства

Помимо всего прочего, чрезвычайно важным условием при конструировании роботизированного модуля является безопасность оператора. Безопасная компоновка может быть дорогостоящей, а также требовать большой производственной площади. Тем не менее компания FANUC разработала множество интеллектуальных решений в области безопасности, позволяющих минимизировать затраты и требуемую площадь при соблюдении высочайшего уровня безопасности операторов, роботов и оснастки.

FANUC Dual Check Safety (DCS)

FANUC DCS — интеллектуальное интегрируемое ПО для обеспечения безопасности операторов, роботов и инструментов. Оно избавляет от необходимости вкладывать средства в дорогостоящее громоздкое оборудование для обеспечения безопасности и позволяет использовать минимум пространства для размещения роботизированных модулей. С помощью FANUC iPendant Touch операторы могут визуализировать определенные зоны безопасности и просматривать трехмерные изображения этих зон перед роботизированными модулями.

Загрузите PDF 

Контролируйте вашего робота

DCS T1 – Speed Check осуществляет контроль скорости робота в ручном безопасном режиме T1. Скорость движений робота автоматически ограничивается до 250 мм/с.

Устройство-защиты-при-движении

Высокочувствительная система обнаружения столкновений (HSCD) позволяет минимизировать ущерб при столкновениях, а также оптимизировать продолжительность цикла и энергопотребление после идентификации грузоподъемности.

Более безопасная работа

При помощи DCS Joint или Cartesian Speed Check осуществляется надежный контроль рабочей скорости, что способствует повышению безопасности настройки и выполнения таких операций, как зачистка грата, дуговая сварка и герметизация.

Безопасность-станций-ручной-подачи

DCS Joint или Cartesian Position Check Safety категории 3/Pld позволяет экономить площадь и обеспечивает безопасность операторов в самых маленьких зонах безопасности в пределах рабочей области, определенной 3D-датчиками пространства.

Преимущества FANUC DCS:

  • не требуется дополнительное оборудование;
  • наименьшие зоны безопасности (50 см);
  • чрезвычайно простая настройка зоны безопасности;
  • удобное отображение группы движения;
  • две отдельные цепи переключения для двойной безопасности.