Используйте навигацию

Вдохновляя вас на большее

Предлагая более 250 усовершенствованных функций ПО по управлению искусственным интеллектом, движением, безопасностью и производительностью, а также широкий спектр высококачественных принадлежностей FANUC, мы даем вашим роботам возможность видеть, чувствовать, обучаться и работать безопасно. Выполнение этих задач облегчают специальные функции, простые в использовании интерфейсы и исключительные возможности для упрощения и стандартизации процесса программирования, настройки и эксплуатации вашего робота.

Индивидуальная настройка роботов

FANUC LVC
Обучающая система управления вибрациями

FANUC LVC — это превосходное решение для операций, требующих повышенной точности на высоких скоростях. Посредством уникального программного обеспечения компании FANUC робот анализирует свои характеристики вибрации с использованием акселерометра, оптимизирует траекторию перемещения и достигает максимального ускорения с минимальными вибрациями даже на максимальной скорости. Таким образом достигается максимальная эффективность, и в результате сокращается продолжительность циклов и обеспечивается максимальная точность.

Загрузите PDF 

Управление усилием FANUC

Встроенный датчик усилия FANUC обеспечивает высокочувствительное управление, необходимое для сборки, монтажа и взвешивания, а также для зачистки грата и полировки.

Загрузите брошюру 

FANUC ROBOGUIDE
Настоящий робот на вашем ПК

FANUC ROBOGUIDE — превосходное программное обеспечение для автономного программирования, симуляции и обучения. С помощью технологии контроллера виртуального робота FANUC (Virtual Robot Controller Technology) можно быстро и просто создавать реалистичные программы, аналогичные тем, что используются на производстве. ROBOGUIDE идеально подходит для заблаговременной подготовки программ, позволяя минимизировать риски и увеличить производительность без необходимости остановки производства.

Промышленные шины FANUC

Промышленные шины FANUC обеспечивают поддержку всех стандартных систем шин с подключением периферийных устройств по технологии plug & play. Это позволяет уменьшить зависимость от оборудования, повысить гибкость производства и сократить расходы. Кроме того, контроллер FANUC R-30iB поддерживает нескольких систем шин обеспечения безопасности, а в силу новейших усовершенствований — также возможность слияния. Дополнительная экономия достигается за счет меньшей потребности в оборудовании и проводах. Наконец, новая система шин обеспечения безопасности поддерживает передачу сигналов безопасности по сети Ethernet.

FANUC SDLP
Усиленная защита от воздействия пыли и жидкостей

Специализированные решения FANUC позволяют адаптировать роботов к любым условиям. Решение FANUC SDLP включает кожухи двигателей, водонепроницаемые соединители, кабельные крышки, болты из нержавеющей стали и шайбы для открытых участков, что обеспечивает водо- и пыленепроницаемость роботов в агрессивной, пыльной или влажной среде. Пакет обеспечивает степень защиты IP56 для корпуса и IP67 для руки J3 и запястья.

Дополнительный кодировщик FANUC

Дополнительные кодировщики FANUC разработаны для повышения точности при выполнении операций, при осуществлении которых роботам приходится прилагать значительное усилие, например сверления и завальцовки роликов. Кодировщики измеряют отклонение, вызываемое вращающим моментом и давлением на инструмент. Затем это отклонение компенсируется посредством изменения положения’ робота на малой скорости или в конечном положении. Дополнительные кодировщики обеспечивают оперативность и точность контроля вибраций и отклонений, так как они быстрее определяют вибрацию и ее амплитуду, чем основные кодировщики.

Загрузить PDF-файл

Новый контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • Компактный и штабелируемый
  • Чрезвычайно эффективный iPendant Touch
  • Максимальная оптимизация энергопотребления
  • Повышенная производительность
Подробнее о контроллерах роботов FANUC