От самого компактного до самого сильного робота в мире

Компания FANUC предлагает самый широкий ассортимент роботов в мире, включающий более 100 моделей. Оборудование FANUC охватывает большой диапазон областей применения и отраслей, отличается простотой в управлении и обеспечивает широчайшую эксплуатационную гибкость благодаря целому ряду ориентированных на конкретную задачу специализированных решений, легкости интеграции, грузоподъемности до 1,7 т, а также максимальной досягаемости до 4,7 м.

Испытайте в действии новый инструмент подбора модели робота

Загрузите брошюру

 

Мир новых возможностей для сотрудничества

Коллаборативный робот CR-35iA грузоподъемностью 35 кг имеет несколько сертификатов безопасности и расширяет границы взаимодействия робота и человека. Робот CR-35iA оснащен встроенными датчиками усилия, покрыт слоем резины и может работать в непосредственной близости от людей без каких-либо дополнительных защитных устройств. Операторы могут направлять его, обучать или просто оттолкнуть в сторону.
Дополнительная информация

Надежность производства

Познакомьтесь с полным ассортиментом роботов FANUC

Компания FANUC предлагает самый широкий ассортимент промышленных роботов в мире, включающий 15 серий. Станки FANUC предназначены для самых разных сфер применения и отраслей промышленности, удобны в использовании и отличаются высокой эксплуатационной гибкостью.
Познакомьтесь со всеми сериями роботов FANUC

Интеллектуальные компоненты и принадлежности

Более чем 250 усовершенствованных программных функций по управлению искусственным интеллектом, движением, безопасностью и производительностью, а также широкий спектр высококачественных принадлежностей ЧПУ FANUC позволяют создать решение практически для любой сферы применения.