Используйте навигацию

Компания Cabe создает шлифовальные, пазовальные и прошивочные станки на базе передовых технологий и контроллеров ЧПУ FANUC.

Задача. Оборудовать станки приводами и элементами числового управления, соответствующими высоким стандартам в плане надежности, точности и программирования и отвечающими высоким требованиям инновационных процессов обработки, которые невозможно удовлетворить с помощью традиционных электронных средств управления.

Решение. Являясь партнером FANUC, компания изучила контроллеры Oi Mate-MODEL D и Oi-MODEL D с точки зрения возможностей программирования и способности решать даже самые сложные задачи обработки.

Результат. Сегодня станки Cabe могут использоваться для инновационной обработки изделий: передовые контроллеры обеспечивают одновременное движение и интерполяцию осей, а также высокую точность обработки, оставаясь при этом удобными в эксплуатации и легкопрограммируемыми. 

Пазовальные станки: прорыв в области машинной обработки.

В 2004 г. компания Cabe присоединилась к промышленной группе BR1, лидеру в области механической обработки. Это событие стало началом нового этапа в истории компании, поскольку не только привело к увеличению прибыли, но и позволило перейти на новый уровень производственной культуры и технологий. Компания расширила ассортимент продукции: вывела на рынок новые бесщеточные двигатели с электронным управлением и первый пазовальный станок с четырьмя управляемыми осями.

Несмотря на успех, Cabe не останавливается на достигнутом и постоянно находится в поиске новых решений, которые позволят улучшить качество и производительность станков. Получив все, что можно, от традиционных систем, компания разработала станок ST4, оборудовав их приводами и контроллерами FANUC. Новая модель стала воплощением технического совершенства. Традиционный шатунный механизм держателя инструментов заменен на линейные оси с сервоуправлением. Это решение обеспечивает стабильную скорость резки и продлевает срок службы инструмента. Работа четырех осей (трех линейных и одной поворотной) осуществляется за счет бесщеточных двигателей, которые обеспечивают точность движений даже в отсутствие интерполяции осей. Применение передовых технологий позволило добиться исключительного уровня производительности и реализовать уникальные техники обработки, в том числе резку конических и спиральных пазов (за счет интерполяции двух осей), несквозных пазов без разгрузочных отверстий (при этом наклон разгрузочного ската достигает 45 градусов. что невозможно при использовании других пазовальных станков), резку методом MAAG, резку трапециевидных пазов (одинарных и двойных), шестиугольных и квадратных пазов.

Для удобства настройки станка пользователями было разработано специальное программное обеспечение. Настраиваемые страницы позволяют создавать программы ISO с определенным набором параметров, что упрощает работу оператора и исключает необходимость в продолжительном обучении даже самым сложным операциям. Виртуальная система смены инструментов VCT (запатентованная технология Cabe) обеспечивает возможность последовательного выполнения двух процессов с использованием разных инструментов. При этом для смены инструментов не нужно останавливать станок. Информация обо всех компонентах и этапах процесса машинной обработки (инструменты, материалы, запрограммированные циклы) хранится в структурированной библиотеке контроллера, что позволяет настроить станок максимально быстро.

 

Шлифовальные станки: уникальные технологии обработки.

В 2013 г. к промышленной группе BR1 присоединилась итальянская компания Nesi, уже много лет специализирующаяся на производстве шлифовальных станков. Недавно компания представила новую серию оптимизированных шлифовальных станков с системой управления FANUC. Модели без интерполяции осей используют контроллеры Oi-Mate-MODEL D. Модели с движущимися неинтерполированными осями, предназначенные для обработки изделий геометрической формы, оборудованы контроллерами Oi-MODEL D с сенсорным экраном.

Новейшая флагманская модель SMART PRO 500 может иметь до четырех интерполированных управляемых осей. Этот станок, результат реализации специального проекта, над которым работали инженеры Cabe, реформирует сложившиеся в Nesi стандарты машиностроения.  Новый шлифовальный станок оборудован бесщеточными (оси X, Z, Y) и моментными двигателями (ось А), которые обеспечивают динамичность работы и высокую точность при позиционировании. Продольная ось (рабочий стол) и поперечная ось (опорная головка каретки) перемещаются по рельсам с трением качения, а точность движения линейных осей обеспечивают реверсивные шариковые винты, установленные прямо, с предварительным натягом.  Станок предназначен для автоматического шлифования фрез, метчиков, буров, зенковок и токарных резцов, а также для шлифования внутренних и внешних, плоских и конических поверхностей. Вне зависимости от процесса станок демонстрирует высокую точность резки и гибкость использования. Специальное программное обеспечение, разработанное в сотрудничестве с FANUC, позволяет автоматически выполнять шлифование изделий разных геометрических форм (резцов и фрез цилиндрической, конической или спиралевидной формы). Как и в случае с пазовальными станками, информация обо всех элементах (шлифовальные и обрабатываемые материалы) и последовательности процессов хранится в ЧПУ и может использоваться для выполнения других операций. Модульный пользовательский интерфейс реализован таким образом, чтобы обеспечивать мгновенное добавление нового процесса с учетом требований заказчика.

 

Прошивочные станки: передовые технологии.

В 2014 г. к промышленной группе BR1 присоединилась компания Manaca. Эта компания пополнила ассортимент Cabe рядом электромеханических и гидравлических прошивных станков с фиксированными или передвижными столами. Весь спектр новаторских решений Manaca отличается высоким качеством, а инженеры Cabe вносят вклад в создание моделей компании, предлагая совершенно новые подходы к проектированию.

В частности, в рамках реконструкции электромеханических станков на них были установлены двигатели и контроллеры FANUC. Это решение позволило улучшить показатели работы станков, а именно: повысить динамику работы, минимизировать время простоя, гарантировать стабильную скорость работы прошивочного станка, обеспечить считывание положения обрабатываемого изделия и точность проверки напряжения при прошивке за счет предупреждений и оповещений. Контроллер Oi-MODEL D с сенсорным экраном обеспечивает универсальность и удобство эксплуатации. Настоящим инновационным решением в области прошивочных станков стала операционная логика, самообучающаяся функция, которая позволяет запоминать важные рабочие положения в процессе смены инструментов. Наличие этой функции в разы сокращает время, необходимое для ввода данных, и число связанных с этим ошибок.

Точность определения параметров прошивочного станка достигается за счет настройки с учетом требований заказчика: проводится тщательный анализ характеристик обрабатываемого изделия и используемых прошивок, определяется необходимое число циклов обработки. В процессе работы очень важно обеспечить точность и единообразие всех циклов обработки без перегрузки двигателя. Важную роль в решении этой задачи сыграло использование бесщеточных двигателей FANUC, которые за счет своей приспособляемости могут применяться в различных процессах.

 

Нестандартные станки и программное обеспечение.

В постоянном стремлении развиваться, учиться новому и превосходить ожидания группа Cabe объединила специалистов, которые могут разобраться даже в самых сложных чертежах, разработать оптимальные решения и оказать заказчику поддержку на всех этапах принятия решения.

Выбор в пользу контроллеров и приводов FANUC, а также разработка собственного программного обеспечения помогают Cabe гарантировать стабильно высокий уровень качества и надежности своих продуктов, что высоко ценят заказчики. Политика Cabe неизменно нацелена на успешную реализацию проектов компании и непрерывную инновационную деятельность.