Используйте навигацию

В целях повышения производительности компания AGI использует роботы в модулях литья под давлением 

Задача: Реализация интеллектуального решения для роботизированной сборки и установки вставок в различные гибридные металлопластиковые изделия, получаемые методом литья под давлением.

Решение:
Создание модуля, включающего универсальные роботы FANUC M-1, применяемые отдельно и совместно с роботами, работающими в декартовой системе координат. При оснащении системой iRVision они могут осуществлять высокоточное распознавание и укладку изделий.

Результат: Экономичная и гибкая компоновка модуля. Оптимальная сборка и распознавание вставок, а также повышение конкурентоспособности заказчика. 



Краткий обзор истории компании

Семейное предприятие, начавшее свою деятельность в 1915 году в области импорта и экспорта. Понимая важность новых промышленных технологий, уже в 1930-х компания привезла в Португалию, вероятно, первый в этой стране станок для литья пластмасс под давлением. С тех пор компания занимается своей основной деятельностью — поставкой всех возможных материалов и оборудования для производства пластмасс. Сейчас уже четвертое поколение семьи сохраняет верность динамичности и инновациям, обеспечивает конкурентоспособность и объединяет технологии с инновациями в гибких и экономичных решениях для своих заказчиков. Сотрудничество с FANUC, начавшееся в 2006 году, привело к появлению на рынке новых инновационных решений. Кроме того, в то время практически не было электрических термопластавтоматов японского производства. Сегодня компания работает в Португалии, а с недавних пор при региональной коммерческой поддержке со стороны партнера GUZMAN GLOBAL — также и в Испании. GUZMAN GLOBAL — это компания, обладающая такими же давними традициями в области производства пластмасс, открытая инновациям и ориентированная на заказчика.

За что вы отвечаете в компании?
С операционной точки зрения, я отвечаю за наш машиностроительный бизнес. Моя задача заключается в поиске ряда клиентов, с помощью которых мы определим нужные заказчикам конкурентные преимущества. Я должен убедиться, что мы правильно доносим это до заказчиков. Наконец, нужно предоставить в распоряжение заказчиков, доверивших нам свой заказ, динамичную команду для поставки, установки, настройки и послепродажного обслуживания оборудования.

В каких разработанных вами решениях была применена продукция FANUC?

Нашим первым станком FANUC стал ROBOSHOT, позволивший добиться выдающихся результатов в решениях для очень важных и требовательных заказчиков. Это подтверждает правильность выбранного нами пути. Оснащение робота системой технического зрения позволяет просто и оптимально разрабатывать высокотехнологичные производственные процессы. В пластмассовой отрасли наблюдается тенденция роста производства гибридных металлопластиковых изделий, а роботы с интегрированным техническим зрением отлично подходят для обнаружения и перемещения вставок.

Как бы вы оценили свое взаимодействие с сотрудниками FANUC Iberia?

Очень важно то, что они рядом, а это позволяет вести разработку оборудования быстро и эффективно. Мы знаем все тонкости своего дела и что нужно нашим заказчикам. FANUC Iberia оказывает нам эффективную помощь в адаптации оборудования при поиске решений для наших заказчиков. Другой важной стороной является высокий уровень информационной поддержки, оказываемой FANUC Iberia, помогающей нам донести до заказчиков их потенциальные возможности при сотрудничестве с FANUC. Это очень важно, так как обычно самые лучшие результаты достигаются наиболее информированными заказчиками.

Какие сильные стороны FANUC Iberia как компании, как продукта и как команды вы могли бы выделить?
У FANUC Iberia есть четкое понимание важности интегратора для заказчика и его продукции. В нашей отрасли производства пластмасс даже после вывода производства на прибыльный уровень очень важно внимательно относиться ко всем деталям и принимать правильные решения на всех этапах процесса. В нашем сегменте мы являемся примером для других. Сильными сторонами FANUC Iberia несомненно являются возможность и способность находить и окружать себя лучшими экспертами в любой отрасли.
Что касается продукции, то явно видно совершенствование технологии за счет преимущественного использования функций искусственного интеллекта, позволяющих легко и без лишнего шума достичь выдающихся результатов. Команда молодая и динамичная. Ее высокая компетенция в оборудовании помогает нам в его интегрировании и адаптации, поиске путей повышения эффективности и соответствии стандартам, которых в нашем сегменте огромное количество.