Используйте навигацию

Более высокая производительность по всей цепочке создания добавленной стоимости

Для предприятий стремительно развивающейся электронной промышленности, где существует большая конкуренция, особое значение имеет возможность сочетать неизменно высокие стандарты качества и точности с максимальной производительностью, низкими производственными затратами и малой продолжительностью производственного цикла. Решения по автоматизации обеспечивают высочайшую эксплуатационную гибкость при осуществлении множества производственных процессов, что позволяет относительно легко выполнить весь комплекс требований. Станки FANUC гарантируют высочайшую воспроизводимую точность и надежность, а также эффективность, позволяющую значительно снизить затраты. Более того, их эксплуатационная гибкость позволяет оперативно реагировать на тенденции и требования рынка. Независимо от того, собираетесь ли вы автоматизировать весь производственный сценарий или только небольшую его часть, FANUC найдет решение, которое не только будет соответствовать вашим потребностям, но и обеспечит успешное будущее вашего бизнеса.

Обратитесь к нам насчет автоматизации ваших производственных процессов прямо сейчас

Оптимизация производства с первых этапов

Оптимизируйте цепочку создания добавленной стоимости с самого начала производственного процесса с помощью решений FANUC для автоматизации начальных этапов производства. Депаллетирование, загрузка и разгрузка, подача изделий на производственную линию — эти и многие другие операции, выполняемые на начальных этапах производства, могут быть легко автоматизированы с помощью интеллектуальных решений FANUC. Узнайте все об автоматизации и займитесь повышением производительности вашего предприятия прямо сейчас.

«Для управления нашими станками нужны ЧПУ и приводные системы, которые могут гарантировать высокие рабочие характеристики и которым можно доверять на 100%. В течение всего времени нашего сотрудничества с FANUC эти требования полностью выполнялись. Наше техническое сотрудничество и раньше, и сейчас, когда мы работаем над нашим новым решением MultiSwiss, развивалось и продолжает развиваться в атмосфере настоящего партнерства».
(Лионель Перре, руководитель производственного направления, компания Tornos)

Автоматизация процессов

Изготовление и перемещение электрических деталей является самым деликатным этапом производственной цепочки. Индивидуально разработанные решения FANUC позволяют автоматизировать практически все возможные операции, включая высокоточную токарную обработку, перемещение и сборку деталей, фрезеровку и даже обработку металлических поверхностей. 

Автоматизация заключительных этапов производства

Поскольку рабочим больше не нужно поднимать тяжелые и потенциально опасные изделия, автоматизация операций, выполняемых на заключительном этапе производства, наряду с сокращением затрат позволяет решить вопросы охраны труда и техники безопасности. Аналогичным образом дело обстоит с такими однообразными и требующими приложения силы ручными операциями, как обертывание, маркировка, упаковка и паллетирование, выполнение которых может быть легко передано автоматизированным системам.

Нестандартное мышление

В компании FANUC мыслят креативно, именно поэтому она является экспертом по решениям в области автоматизации. Почему бы нам не вдохновить вас инновационными решениями, созданными в соответствии со всеми потребностями вашего производства? Независимо от специфики вашего производства электроники, мы выявим все сферы потенциальной автоматизации.

Наша цель — расширять горизонты возможного в области автоматизации.
Начните автоматизацию прямо сейчас!