Используйте навигацию

Повысьте производительность и эффективность производства продуктов питания и напитков за счет автоматизации технологических процессов.

Автоматизировать производство продуктов питания и напитков проще, чем вы думаете. FANUC предлагает интеллектуальные решения для повышения производительности независимо от размеров предприятия. Наши замечательные изделия и простые решения, не требующие настройки, позволяют легко и доступно по цене автоматизировать всю производственную цепочку.
Специальные средства автоматизации для пищевой промышленности обеспечивают стабильное и более высокое качество, позволяют сократить время, затрачиваемое на операции взятия и загрузки-разгрузки, и повысить производительность благодаря увеличению скорости упаковывания. В итоге снижаются затраты и повышается конкурентоспособность. Кроме того, специализированные средства интеллектуальной автоматизации дают возможность гибко реагировать на динамику современного конкурентного рынка и постоянно изменяющиеся требования, предъявляемые к предприятиям пищевой промышленности.
Интеллектуальные решения FANUC помогают создавать добавленную стоимость на протяжении всего процесса производства в пищевой промышленности. Мы внимательно относимся к каждому этапу производства и можем предложить решения по автоматизации операций, выполняемых в начале и в конце производственного процесса, а также операций обработки, взятия, загрузки и разгрузки.

Обратитесь к нам насчет автоматизации ваших производственных процессов прямо сейчас.

Автоматизация начальных этапов производства

Оптимизируйте цепочку создания добавленной стоимости с самого начала производственного процесса с помощью решений FANUC для автоматизации начальных этапов производства. Производственные процессы можно усовершенствовать, а затраты — снизить благодаря простой автоматизации любого количества операций, в том числе депаллетирования, загрузки, подачи изделий на линию и даже термоформовки упаковки на станке для литья под давлением.

При помощи FANUC можно легко автоматизировать производство продуктов питания и напитков:

«Наладить автоматизацию гораздо проще, чем вы думаете. Вы будете удивлены: среди наших заказчиков много малых и средних компаний, которым удалось значительно повысить производительность благодаря нашим решениям. Мы с радостью поможем вам сделать первые шаги в автоматизации». Просто свяжитесь с нами по телефону или по электронной почте.

Автоматизация деликатных процессов

Операции с первичными и вторичными продуктами определенно являются наиболее деликатным этапом в технологической цепочке пищевого производства. Индивидуально разработанные решения FANUC позволяют автоматизировать почти все возможные операции, включая нарезание ломтиками, перфорирование, резку и фасовку. Простые и экономически эффективные решения FANUC полностью соответствуют требованиям пищевых и гигиенических стандартов.

Автоматизация операций перемещения и взятия 

Производителям пищевых продуктов и безалкогольных напитков необходимо быть в курсе последних тенденций. Автоматизация операций взятия, размещения или сортировки позволяет не только оптимизировать производственные процессы, но и гибко реагировать на появление новых разработок, всегда опережая конкурентов. Возможно дальнейшее усовершенствование процессов с помощью интеллектуальной технологии визуального распознавания и систем датчиков.

«Наши международные операторы модуля паллетирования обнаружили, что у некоторых сотрудников возникают проблемы с навигацией в меню на сенсорном экране, поэтому компания Robotec в кратчайшие сроки разработала модифицированную панель управления для робота FANUC с кнопками управления ключевой операцией и без каких-либо ненужных элементов. Результат нам понравился, и нашим сотрудникам теперь очень удобно использовать оборудование». (Рудольф Рот, начальник производства Hero AG , Швейцария)

Автоматизация заключительных этапов производства

Автоматизация операций, выполняемых на заключительных этапах производства, позволяет более гибко и быстро реагировать на новые тенденции и трудности в сфере интеллектуальной, надежной и высококачественной упаковки, хранения и логистики. Обертывание, маркировка, упаковка и паллетирование являются однообразными, требующими приложения силы ручными операциями, которые в целях оптимизации и повышения экономической эффективности легко могут выполняться автоматизированными системами.

Нестандартное мышление

В компании FANUC мыслят креативно, именно поэтому она является экспертом по решениям в области автоматизации. Почему бы нам не вдохновить вас инновационными решениями, созданными в соответствии со всеми потребностями вашего производства? Мы выявим все сферы потенциальной автоматизации для автомобильного производства любой специфики.
Мы знаем, что возможно, но думаем и о невозможном.

Начните автоматизацию прямо сейчас!