Используйте навигацию

Интеллектуальная автоматизация операций обработки, перемещения и взятия по всей цепочке создания добавленной стоимости при производстве пластмасс

FANUC предлагает широкий спектр универсальных решений для автоматизации и повышения эффективности производства пластмасс. Мы обладаем широким ассортиментом оборудования — от отдельных станков, таких как станок для литья под давлением Roboshot или обрабатывающий центр для пластмасс, до специализированных производственных модулей, оснащенных роботами и современной системой управления Power Motion — позволяющего автоматизировать любые технологические процессы, в том числе литье под давлением, машинную обработку, обслуживание станков роботами, перемещение изделий и паллетирование. Ядром любой автоматизированной системы FANUC всегда является самый надежный в мире контроллер ЧПУ. Основой повышения производительности и эффективности и сокращения продолжительности циклов является сочетание единой для всей продукции платформы FANUC и современных решений в области машинной обработки и робототехники.

Обратитесь к нам насчет автоматизации ваших производственных процессов прямо сейчас.

Автоматизация начальных этапов производства

Оптимизируйте цепочку создания добавленной стоимости с самого начала производственного процесса с помощью решений FANUC для автоматизации начальных этапов производства. При производстве пластмасс можно легко усовершенствовать процессы и снизить затраты за счет простой автоматизации любого количества операций, в том числе изготовления инструментов, депаллетирования, загрузки на линию и даже планирования и настройки всей производственной линии.

Производство пластмасс

Производство пластмасс определенно является наиболее деликатным этапом в цепочке создания добавленной стоимости. Индивидуально разработанные решения FANUC позволяют автоматизировать многие операции, включая литье под давлением, токарную обработку, экструдирование и полировку поверхностей. Простые и экономически эффективные решения FANUC созданы с применением современных технологий литья под давлением, передового ЧПУ и оснастки.

Перемещение и взятие 

В производстве пластмасс очень важно постоянно повышать эффективность и производительность. Автоматизация операций взятия, размещения или сортировки позволяет не только оптимизировать производственные процессы, но и гибко реагировать на появление новых разработок, всегда опережая конкурентов. Операции перемещения, выполняемые в данной отрасли, можно надежно усовершенствовать с помощью интеллектуальной технологии визуального распознавания и систем датчиков для задач отслеживания линии и взятия.

Автоматизация заключительных этапов производства

Автоматизация операций, выполняемых на заключительных этапах производства, позволяет более гибко и быстро реагировать на новые тенденции и трудности в сфере интеллектуальной, надежной и высококачественной упаковки, хранения и логистики. Обертывание, маркировка, упаковка и паллетирование являются однообразными, требующими приложения силы ручными операциями, которые в целях оптимизации и повышения экономической эффективности легко могут выполняться автоматизированными системами.

Нестандартное мышление

В компании FANUC мыслят креативно, именно поэтому она является экспертом по решениям в области автоматизации. Почему бы нам не вдохновить вас инновационными решениями, созданными в соответствии со всеми потребностями вашего производства? Мы выявим все сферы потенциальной автоматизации для автомобильного производства любой специфики.
Мы знаем, что возможно, но думаем и о невозможном.

Начните автоматизацию прямо сейчас!