Используйте навигацию

Соответствие высочайшим требованиям

Качество, надежность и повторяемость очень важны при производстве товаров медицинского назначения, поскольку от них зависят жизни людей. Одинаковые жесткие стандарты применяются как при машинной обработке на станках с ЧПУ, так и при выполнении роботами операций загрузки и разгрузки. Создаваемые на основе самых надежных в мире систем ЧПУ, решения FANUC специально разрабатываются, чтобы соответствовать этим требованиям, обеспечивая невероятную воспроизводимую точность. Поскольку производство товаров медицинского назначения часто сопряжено с трудностями (например, проблемы с газом и вязкостью при литье прозрачных деталей или обрывы проволоки), замедляющими производство точных приборов с использованием резки тонкой проволокой на электроэрозионном станке, компания FANUC разработала разнообразные специализированные решения для устранения этих проблем. В результате достигается чрезвычайно высокая повторяемость, а также сокращается продолжительность циклов, повышается производительность и снижаются эксплуатационные затраты.

Обратитесь к нам насчет автоматизации ваших производственных процессов прямо сейчас.

«В лице FANUC мы, безусловно, приобрели надежного и компетентного партнера»

(Михаэль Лайболд, главный инженер компании Leibold & Amann)

Оптимизация с самого начала

Оптимизируйте цепочку создания добавленной стоимости с самого начала производственного процесса с помощью решений FANUC для автоматизации начальных этапов производства. Депаллетирование, загрузка, подача изделий на производственную линию или даже термоформовка вашей упаковки — эти и многие другие операции, выполняемые на начальных этапах производства, могут быть легко автоматизированы. Мы уделяем особое внимание требованиям, связанным с чувствительными средами, и предоставляем индивидуальные решения для безопасной эксплуатации в медицинской промышленности.

«Для управления нашими станками нужны ЧПУ и приводные системы, которые могут гарантировать высокие рабочие характеристики и которым можно доверять на 100%. В течение всего времени нашего сотрудничества с FANUC эти требования полностью выполнялись. Наше техническое сотрудничество и раньше, и сейчас, когда мы работаем над нашим новым решением MultiSwiss, развивалось и продолжает развиваться в атмосфере настоящего партнерства».
(Лионель Перре, руководитель производственного направления, компания Tornos)

Прецизионная обработка

Отладка процессов изготовления и обработки высокотехнологичных медицинских устройств представляет собой непростую задачу для производителей. Индивидуально разрабатываемые решения FANUC позволяют автоматизировать почти любой технологический процесс, в том числе литье под давлением, машинную обработку под управлением ЧПУ, обработку на электроэрозионных вырезных станках, подъемно-транспортные операции, сортировку и упаковку. Они включают также эффективные и экономичные решения для изготовления прецизионных миниатюрных изделий, решения для чистых помещений, нанесения специальных покрытий и многого другого. Разумеется, наши решения полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и стандартам для чистых помещений.

Другие преимущества автоматизации заключительных этапов производства

Поскольку рабочим больше не нужно поднимать тяжелые и потенциально опасные изделия, автоматизация операций, выполняемых на заключительном этапе производства, наряду с сокращением затрат позволяет решить вопросы охраны труда и техники безопасности. Аналогичным образом дело обстоит с такими однообразными и требующими приложения силы ручными операциями, как обертывание, маркировка, упаковка и паллетирование, выполнение которых может быть легко передано автоматизированным системам.

Нестандартное мышление

В компании FANUC мыслят креативно, именно поэтому она является экспертом по решениям в области автоматизации. Почему бы нам не вдохновить вас инновационными решениями, созданными в соответствии со всеми потребностями вашего производства? Мы выявим все сферы потенциальной автоматизации для автомобильного производства любой специфики.

Наша цель — расширять горизонты возможного в области автоматизации.

Начните автоматизацию прямо сейчас!