Используйте навигацию

Высочайшая точность и сокращение затрат по всей цепочке создания добавленной стоимости

Безопасность является очень важным показателем для производителей аэрокосмической продукции, поэтому они стремятся к достижению максимальной точности. Очевидно, что при определении приоритетов в цепочке создания добавленной стоимости большое значение имеют также затраты. Тем не менее эти факторы не являются взаимоисключающими. Разработка именно таких решений — обеспечивающих наилучшую воспроизводимую точность и безошибочность и позволяющих снижать затраты — стала исходным условием для бизнеса компании FANUC, ведущего поставщика решений в области промышленной автоматизации. FANUC производит широкий спектр оборудования, соответствующего данным требованиям: высоконадежные и высокоточные системы ЧПУ для управления самыми современными многоосевыми станками, обрабатывающие центры, электроэрозионные вырезные станки, станки для литья под давлением и лазеры. В целях оптимизации производственных процессов для выполнения разнообразных задач на любых этапах производства могут также использоваться роботы FANUC. Если их оснастить системами технического зрения, они также смогут выполнять операции, требующие чрезвычайно высокого уровня точности, на самых высоких скоростях. Современная технология Power Motion позволяет управлять целыми производственными линиями по обработке изделий из металла, пластмасс или композиционных материалов, таких как углеродные волокна, препреги или синтетические смолы.

Обратитесь к нам насчет автоматизации ваших производственных процессов прямо сейчас.

Автоматизация начальных этапов производства

Оптимизируйте цепочку создания добавленной стоимости с самого начала производственного процесса с помощью решений FANUC для автоматизации начальных этапов производства. Производственные процессы в аэрокосмической промышленности можно усовершенствовать, а затраты — снизить благодаря автоматизации любого количества операций, например подготовки материала, позиционирования, термоформовки изделий на станке для литья под давлением, изготовления оснастки и других. Подвесные пульты обучения FANUC облегчают программирование на производстве, позволяют значительно сократить продолжительность настройки и снизить число переналадок.

Прецизионная обработка

Решения FANUC ориентированы на достижение максимальной точности на всех этапах производственного процесса. Индивидуально разработанные решения FANUC позволяют автоматизировать даже самые сложные операции, такие как позиционирование, заклепывание, сверление, машинная обработка сложных изделий и штамповка тяжелых компонентов, обеспечивая высокую точность их выполнения. В основе этого — высочайшая надежность, стабильность и экономическая эффективность.

Автоматизация операций перемещения и взятия 

Автоматизация операций перемещения, взятия, размещения и сортировки изделий, а также обслуживания станков и проверки помогает сэкономить значительные средства.  Она позволяет не только оптимизировать производственные процессы, но и гибко реагировать на появление новых разработок, всегда опережая конкурентов. Возможно дальнейшее усовершенствование процессов с помощью интеллектуальной технологии визуального распознавания и систем датчиков.

Другие преимущества автоматизации заключительных этапов производства 

Поскольку рабочим больше не нужно поднимать тяжелые и потенциально опасные изделия, автоматизация операций, выполняемых на заключительном этапе производства, наряду с сокращением затрат позволяет решить вопросы охраны труда и техники безопасности. Аналогичным образом дело обстоит с такими однообразными и требующими приложения силы ручными операциями, как обертывание, маркировка, упаковка и паллетирование, выполнение которых может быть легко передано автоматизированным системам.