Используйте навигацию

Более высокая производительность по всей цепочке создания добавленной стоимости

Несмотря на то, что в настоящее время в автомобильной промышленности достигнут достаточно высокий уровень автоматизации, производители оборудования, а также поставщики первого, второго и третьего уровней могут извлечь дополнительную выгоду, продолжая двигаться в данном направлении. Дело в том, что компании, пользующиеся всеми преимуществами интеллектуальных решений для повышения эффективности и производительности, способны поддерживать прибыльность и оставаться конкурентоспособными во все более сложных рыночных условиях. А отличные показатели воспроизводимой точности при использовании данной технологии позволяют поставщикам соответствовать все более высоким стандартам, устанавливаемым производителями оборудования. Неважно, какое место вы занимаете в цепочке поставок автокомпонентов — у FANUC найдется множество решений для оптимизации применяемых вами технологических процессов и повышения производительности.

Загрузите брошюру 

Обратитесь к нам насчет автоматизации ваших производственных процессов прямо сейчас.

Автоматизация начальных этапов производства

Депаллетирование, загрузка или подача изделий на производственную линию — эти и многие другие операции, выполняемые на начальных этапах производства, могут быть легко автоматизированы с помощью интеллектуальных систем и индивидуальных решений FANUC. Роботы грузоподъемностью до 1350 кг позволяют реализовать любое число сценариев.

Автоматизация процессов с помощью роботов

FANUC предлагает множество решений для автоматизации типовых процессов в автомобильной промышленности. К ним относятся как решения с применением специальных роботов, оснащенных самыми современными системами технического зрения и управления движением, так и индивидуальные решения по автоматизации процессов сборки, сварки, сортировки, проверки или окраски. Такие решения часто идеально подходят для автоматизации многократно повторяемых одинаковых операций и процессов, связанных с риском для здоровья людей. FANUC всегда найдет решение для сокращения продолжительности циклов и увеличения производительности.

Автоматизация процессов с помощью ЧПУ и станков

FANUC производит высококлассные ЧПУ и станки для изготовления автомобильных компонентов и технологической оснастки. У FANUC найдется решение для сокращения длительности цикла и повышения производительности таких процессов, как сверление, фрезеровка, нарезание резьбы, сложная машинная обработка, литье под давлением или обработка на электроэрозионных вырезных станках. Продукция FANUC отличается высочайшей надежностью, предельной точностью и возможностью адаптации к выполнению самых разных задач.

Автоматизация заключительных этапов производства

Автоматизация операций, выполняемых на заключительных этапах производства, позволяет более гибко и быстро реагировать на новые тенденции и трудности в сфере интеллектуальной, надежной и высококачественной упаковки, хранения и логистики. Обертывание, маркировка, упаковка и паллетирование являются однообразными, требующими приложения силы ручными операциями, которые в целях оптимизации и повышения экономической эффективности легко могут выполняться автоматизированными системами.

“Промышленные роботы позволили нам полностью автоматизировать производственный процесс. Мы добились стопроцентной воспроизводимости деталей с точки зрения качества и количества. Использование роботов позволило повысить гибкость при внесении изменений по требованию заказчика и обеспечило возможность производства нескольких различных деталей на одном станке. В современных жестких рыночных условиях это несомненно является большим преимуществом и позволяет нам немедленно реагировать на происходящие изменения.’

(Анджей Марцинек, президент и член правления компании GEDIA Poland Assembly sp. z o.o.)

Нестандартное мышление

В компании FANUC мыслят креативно, именно поэтому она является экспертом по решениям в области автоматизации. Почему бы нам не вдохновить вас инновационными решениями, созданными в соответствии со всеми потребностями вашего производства? Мы выявим все сферы потенциальной автоматизации для автомобильного производства любой специфики.
Мы знаем, что возможно, но думаем и о невозможном.

Начните автоматизацию прямо сейчас!