Speed meets precision

Offering the next level in speed and precision, FANUC SCARA robots are ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications. Depending on your needs, FANUC SCARA robots are available with either 3kg, 6kg, 12kg or 20kg payload capacities. All FANUC SCARA robots operate in a 360° envelope and, by virtue of their pedestal-mount design, occupy a small space-saving footprint. Integrated services prevent the risk of snagging.  

DOWNLOAD FLYER

Când este un robot SCARA alegerea dvs. corectă?

Ținând cont de viteza și repetabilitatea lor, roboții FANUC SCARA oferă o modalitate excelentă de creștere a productivității la operațiunile de preluare și plasare sau de asamblare. Aflați de aici când un robot SCARA crește eficiența aplicației dvs.

AFLAȚI MAI MULTE

Software iRProgrammer

  • interfață nouă pentru configurarea robotului, comandă prin impulsuri a robotului și calibrare și programare simple
  • platformă independentă: programare rapidă pe bază de browser prin intermediul tabletei sau PC-ului (de ex. Chrome, Safari etc.)
  • Cutie de control pentru calibrare opțională

Noul controler R-30iB Compact Plus

  • controler universal cu aprobare CE/NTRL
  • configurare simplă, acces ușor și design compact, cu greutate redusă
  • caracteristicile ingenioase precum iRVision, iRPickTool, detectarea solicitării mecanice, monitorizarea transportorului și altele sunt disponibile sub formă de opțiune integrată

Cum vă putem ajuta să vă creșteți productivitatea? Specialiștii noștri sunt disponibili să vă ofere asistență.

CONTACTAȚI-NE