Robotul colaborativ CR-35iB



CR-35iB: Cel mai puternic cobot din industrie

CR-35iB nu este doar un robot FANUC, ci este și cel mai puternic robot colaborativ din lume, cu o capacitate de ridicare de până la 50 kg. Capacitatea de încărcare, combinată cu raza de acțiune extinsă și cu certificarea de siguranță, îl face ideal pentru o gamă largă de procese care implică ridicarea și poziționarea de greutăți care, în mod tradițional, erau efectuate de oameni.

Descărcare pliant

 

AXE ROBOT

6

RAZA DE ACȚIUNE

1643-1831 mm

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE

35-50 kg


Cum vă putem ajuta să vă creșteți productivitatea? Specialiștii noștri sunt disponibili să vă ofere asistență.

CONTACTAȚI-NE