Productivitate superioară de-a lungul întregului dvs. lanţ valoric

În industria produselor electronice caracterizată printr-un ritm rapid şi competitivitate maximă, este esenţială abilitatea de a combina standarde înalte de calitate şi precizie constante cu productivitate maximă, costuri reduse de producţie şi timpi rapizi ai proceselor. Oferind o flexibilitate imensă la nivelul unei game vaste de procese de fabricare, soluţiile automatizate fac ca obţinerea acestei sinteze să fie relativ uşoară. Utilajele FANUC au fost create pentru a oferi o precizie repetabilă extrem de înaltă, o fiabilitate de neegalat şi o eficienţă care să reducă semnificativ costurile dumneavoastră. Mai mult, acestea vă oferă flexibilitatea necesară pentru a răspunde dinamic tendinţelor şi cererilor de pe piaţă. Indiferent dacă doriţi să automatizaţi întreaga producţie sau doar o mică parte din aceasta, FANUC are o soluţie care nu doar că este potrivită pentru nevoile dumneavoastră, ci va contribui şi la siguranţa viitorului afacerii dumneavoastră.

Contactaţi-ne acum pentru automatizarea proceselor dumneavoastră de producţie

Optimizat încă de la început

Optimizaţi-vă lanţul valoric chiar de la începutul procesului de producţie, folosind automatizarea începutului de linie oferită de FANUC. Depaletizare, încărcare şi descărcare sau încărcarea liniei – aceste sarcini de început de linie şi multe altele pot fi automatizate cu uşurinţă folosind aplicaţiile de sistem inteligente de la FANUC’. Contactaţi-ne acum pentru automatizarea şi accelerarea proceselor dumneavoastră de producţie!

„Pentru controlul utilajelor noastre, avem nevoie de sisteme CNC şi de acționări care să garanteze o performanţă înaltă şi pe care să ne putem baza 100%. De-a lungul tuturor anilor în care am colaborat cu FANUC, aceste cerinţe au fost îndeplinite în totalitate. În mod similar, pentru noua noastră soluţie MultiSwiss am colaborat la nivel tehnic, în adevăratul spirit al parteneriatului."
(Lionel Perret, Manager de Produs Tornos)

Automatizarea proceselor

Fabricarea şi manipularea pieselor electrice reprezintă cea mai delicată etapă din lanţul de prelucrare. Indiferent dacă este vorba despre strunjire de mare precizie, manipularea pieselor sau asamblare, operaţii de frezare sau chiar de finisare a metalelor, soluţiile personalizate de la FANUC fac posibilă automatizarea aproape a oricărei operaţii de manipulare care poate fi concepută. 

Automatizarea sfârşitului de linie

Automatizarea sfârşitului liniei dumneavoastră de producţie nu oferă doar beneficii economice, ci rezolvă şi problemele legate de sănătate şi siguranţă, dat fiind că lucrătorii nu mai trebuie să ridice piese grele şi potenţial periculoase. În mod similar, împachetarea, etichetarea, ambalarea şi paletizarea implică muncă manuală extenuantă şi repetitivă, care poate fi realizată cu uşurinţă şi mai eficient cu ajutorul sistemelor automatizate.

Ieşim din tipare

La FANUC, gândim în mod creativ şi suntem experţi când vine vorba despre soluţii de automatizare. Permiteţi-ne să vă inspirăm cu soluţii inovatoare, concepute să vină în întâmpinarea necesităţilor din domeniul dvs. de activitate. Indiferent care ar fi, vă vom arăta fiecare aspect imaginabil al liniei dvs. de producţie a produselor electronice ce poate fi automatizată.

Ştim ce este posibil, dar ne gândim, de asemenea, la imposibil.
Începeţi automatizarea chiar acum!