Echternach, Luxemburg – FANUC furnizează acum trei roboți colaborativi mici, ca parte a portofoliului extins de roboți industriali: CR-4iA, CR-7iA și CR-7iA/L. Acești trei noi roboți din gamă sunt urmașii mai mici ai robotului colaborativ de culoare verde, CR-35iA, care rămâne în continuare cel mai puternic din gama respectivă, cu o sarcină utilă de 35 kg.
CR-4iA este cel mai mic robot FANUC din gama colaborativă, cu o sarcină utilă de 4 kg, iar CR-7iA și CR-7iA/L (cu braț lung) pot ridica maximum 7 kg. Cu ajutorul tehnologiei cu senzori, gama colaborativă de la FANUC asigură o oprire completă în siguranță ori de câte ori robotul întră în coliziune cu un obstacol neașteptat – uman sau de alt fel.
Întreaga gamă este certificată TÜV pentru a respecta cerințele internaționale de siguranță ISO 10218-1, iar natura colaborativă permite acestor echipamente să lucreze alături de forța de muncă umană. În multe cazuri, necesitatea de a avea garduri de siguranță este eliminată, iar designul compact permite roboților să se integreze complet în spațiul de lucru al oamenilor.
Gama colaborativă vă oferă și opțiunea de a încorpora funcțiile inteligente FANUC în acești roboți, adăugând valoare și funcția plug-and-play de vedere, iar tehnologia senzorilor de forță deschide posibilitatea unor noi interacțiuni între oameni și roboți în numeroase aplicații. Senzorii de vedere FANUC pot fi folosiți în numeroase activități, inclusiv în localizarea pieselor, ca parte a procesului de inspecție sau la citirea codurilor de bare. Tehnologia de senzori de forță FANUC vă pune la dispoziție o gamă largă de strategii precise pentru activități de asamblare complexe, cum ar fi cele din domeniul auto sau electronic.
Dimensiunile mici și compacte ale gamei de roboți permit montarea acestora pe tavan sau pe perete, având astfel o cursă mai mare, fără a afecta spațiul de lucru al operatorului. De asemenea, greutatea mică și designul îngust fac posibilă montarea robotului pe o platformă mobilă. Flexibilitatea facilitează schimbarea stațiilor de lucru ale robotului, permițându-le să finalizeze numeroase activități pe linia de asamblare, în funcție de necesitățile operatorului sau ale afacerii. Printre activitățile pe care le pot realiza acești roboți se numără cele manuale, repetitive, simple și plictisitoare pentru diferite tipuri de manipulare a materialelor, transferul și asamblarea pieselor electrice mici.
Chiar dacă acești noi roboți colaborativi sunt verzi în exterior, în interior au culoarea galbenă și funcționează ca orice alt robot FANUC. Tehnologia standard de control FANUC oferă interfață cunoscută pentru integrarea facilă în unitățile de producție.
Extinderea gamei de „roboți verzi” colaborativi FANUC apare în momentul în care vânzările mondiale ale roboților colaborativi cresc, cu o valoare de piață estimată de peste 2 miliarde USD în următorii 5 ani. FANUC se mândrește să fie avangarda dezvoltării interacțiunii om-robot și va contribui în continuare la găsirea unor noi modalități de automatizare a industriilor de producție.
Despre FANUC
FANUC Corporation este lider mondial în producția de automatizări industriale pentru sistemele de comandă CNC, roboți și echipamente de producție (ROBODRILL, ROBOCUT și ROBOSHOT). Din 1956, FANUC a fost pionierul dezvoltării echipamentelor cu comandă numerică din industria de automatizare. Cu peste 252 de birouri în toată lumea și peste 6.500 de angajați, FANUC vă pune la dispoziție o rețea largă de vânzări, asistență tehnică, logistică și asistență clienți.
Contact PR
Informații suplimentare:
FANUC Europe Corporation S.A.7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach
Telefon: -352 (0)72 7777-0
E-mail: marketing@fanuc.eu
Web: www.fanuc.eu
Claude Seiler
Manager European Core Product Support, Technical Sales Support RO
7, rue Benedikt Zender
L-6467 Echternach
Tel.: +352 (0) 72 7777 459