FANUC se menţine în frunte pe piaţa roboţilor şi a laserelor cu fibră în Düsseldorf
Echternach –FANUC soseşte la târgul „Schweißen & Schneiden” [Sudare şi tăiere] Düsseldorf 2017 (hala 13, standul B31) cu multă experienţă practică şi tehnologii inovatoare. Selecţia de celule robot pentru diferite aplicaţii de sudare, prezentarea combinaţiilor de lasere cu fibră şi roboţi, precum şi pachetul introductiv de instruire pentru sudare demonstrează relevanţa practică şi nivelul tehnologic superior ale companiei.
La târgul comercial din Düsseldorf, FANUC lansează pentru prima dată un sistem de sudare cu laser dezvoltat împreună cu FFT, în care se utilizează un laser cu fibră FANUC FF 6000i-A dotat cu 6 kW de putere laser. În vreme ce un robot FANUC R-2000iC/165F sudează cu laser o machetă de componentă auto, un robot M-20iA/35M este utilizat pentru a alimenta piesele, încărcând şi descărcând dispozitivul de fixare cu cabină. Studiind conceptele de celule laser, FANUC şi-a extins gama de aplicaţii din domeniul tăierii la domeniul sudării cu laser, aflat în permanentă creştere, în special în sectorul industrial auto. Laserul cu fibră utilizat este, actualmente, cel mai puternic laser al FANUC, această serie de lasere având puteri măsurate în incremente de un kW, minimul fiind reprezentat de sursa cu fascicul de 1 kW. Seria funcţionează la lungimea de undă de 1,064 µm.
FANUC prezintă noul robot pentru sudare ARC Mate 100iD, într-o celulă compactă de sudare, dotată cu un dispozitiv de poziţionare cu 2 axe şi 500 kg şi noul senzor laser Servo-Robot FujiCam, capabil să execute atât urmărirea îmbinărilor, cât şi inspecţia îmbinărilor post-sudare. Noul pachet de reglaj complet integrat al robotului elimină toate interferenţele cu echipamentele periferice şi dispozitivele de fixare, oferind încredere şi siguranţă prin programarea offline şi îmbunătăţind capacităţile de service, prin reducerea încărcării cu cabluri externe.
Printr-o altă celulă, FANUC prezintă combinaţia de laser cu tehnologie DualArm: doi roboţi M-710iC/50 lucrează împreună la o operaţiune de tăiere tridimensională a unei conducte. În acest proces, un robot ţine conducta iar celălalt robot, echipat cu un cap de tăiere Precitec, efectuează tăierea. Prin combinaţia dintre robot/laser cu sistem de control şi pachetul complet de automatizare, FANUC îşi dovedeşte încă o dată priceperea, în conformitate cu filosofia companiei, „One FANUC”. Deoarece FANUC dezvoltă şi produce intern atât lasere cu fibră, cât şi lasere cu CO2, un utilizator îşi poate alege laserul corespunzător, dar şi pachetele de aplicaţii cu nivel înalt de integrare, pentru a obţine din aceeaşi sursă soluţia potrivită optim sarcinilor pe care le are de rezolvat.
Integratorul de sisteme H. Euen din Berlin atrage privirile în Essen cu o celulă expusă la standul FANUC. Este o celulă fără dispozitiv de fixare a piesei de prelucrat („sudare fără capră de montaj”). Un robot R-2000iC cu capacitate de încărcare de până la 165 kg manipulează piesa, în vreme ce un ARC Mate 100iC/12 o sudează. Utilizând echipamente de sudare de la Lorch, această procedură flexibilă de sudare este demonstrată pe un cadru E-Cart. Vizitatorii pot să inspecteze celula de sudare, precum şi vehiculul finisat.
Celula de sudare DualArm MIG va fi deosebit de interesantă pentru clienţii care au de sudat piese sau ansambluri lungi, de exemplu, ţevi de eşapament. Pe lângă cei doi roboţi, acelaşi sistem robotizat controlează şi un dispozitiv de poziţionare în H. Demonstraţia de sudare este executată de doi roboţi ARC Mate 100iC/8L ce utilizează echipamente de sudare de la Fronius.
FANUC prezintă noile opotunităţi apărute în domeniul sudării prin puncte datorită celulei R-1000iA/80F. Robotul are capacitatea de încărcare de 80 kg, o rază de acţiune maximă de 2.230 mm şi este cel mai rapid din clasa sa. Robotul este prezentat printr-o aplicaţie de sudare prin puncte, cu un pistol uşor şi foarte rapid numit „SpeedGun 10K”, dezvoltat de integratorul de sistem LEWA Attendorn.
Tot la „Schweißen & Schneiden” poate fi văzut pentru prima dată produsul „Förster Welding Kart”. Căruciorul a fost dezvoltat de specialistul în sudare şi integratorul de sistem Förster Welding Systems, din Hohenstein-Ernstthal, în colaborare cu FANUC. Căruciorul este o masă mobilă, cu toate dotările necesare pentru scopuri de instruire, care poate fi utilizat atât pentru instruire comercială, cât şi pentru cercetare.
Despre FANUC
FANUC Corporation este unul dintre producătorii internaţionali de cel mai înalt nivel în domeniul automatizărilor, fabricând sisteme de control CNC pentru roboţi şi utilaje de producţie (ROBODRILL, ROBOCUT şi ROBOSHOT). Încă din 1956, FANUC este un pionier în proiectarea de sisteme cu comandă numerică pentru industria automatizărilor. Cu peste 257 de sucursale FANUC în întreaga lume şi peste 6.500 de angajaţi, FANUC oferă o reţea densă de distribuţie, asistenţă tehnică, cercetare şi dezvoltare, logistică şi asistenţă pentru clienţi.
Puteţi afla mai multe informaţii de la:
FANUC Deutschland GmbH
Bernhäuser Straße 36
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Tel.: +49 (0) 7158 1282-0
E-mail: marketing@fanuc.eu
www.fanuc.de
Tipărire gratuită; este obligatorie trimiterea unui exemplar doveditor
Bernhard Foitzik
Biroul editorial
Marconring 34
D-67434 Neustadt a. d. Weinstraße
Tel.: +49 (0) 6321 3995528