Echternach – La EuroBLECH 2016 (25 – 29 Octombrie, Sala 13, Stand F98), Fanuc își prezintă noul robot cu 7 axe, R-1000iA/120F-7B pentru prima dată în Europa. Acest robot a fost dezvoltat pe baza modelului de serie R-1000i A. Datorită cinematici sale sale cu o axa adiționala în cel de-al doilea braț, Robotul cu 7 axe este ideal echipat pentru utilizarea în spații de lucru foarte restrânse.
Noul R-1000iA/120F-7B are o sarcină utilă maximă de 120 Kg și o anvergură maximă de 2.230 mm. Caracteristicile remarcabile ale acestei serii sunt bazate pe un design suplu și o dinamică ridicată. Axa adiționă în cel de-al doilea brat, practic, îi permite robotului să plieze a doua axă, scurtând astfel lungimea brațului. Acest lucru înseamnă că robotul poate fi operat în zone de lucru restrânse, totuși - în comparație cu versiunea de brat scurt al unui robot - își păstrează raza sa de operare completă.
Robotul este prezentat într-o aplicație de suduare în puncte folosind un pistol de sudură de greutate redusă. LEWA Attendorn, inginerul automatis și integratorul de sistem, a configurat pistolul de sudură "SpeedGun 10K" – un pistol servo extrem de ușor și rapid - în scopul de a prezenta acest robot nou. Robotul este de asemenea echipat cu un pachet pentru cabluri de la Becker. Articulatia din brațul J2, îi permite acum robotului să fie plasat mai aproape de punctul de operare într-o aplicație de sudare fără să își piardă din raza de acțiune. Deoarce robotul poate să lucreze deasupra lui și pe spate, are o arie de lucru surprinzător de mare în ciuda designului robotizat compact. “Studiile de tesare”, implicând roboți R-1000iA cu șase și cu șapte axe, cu aceași sarcină utilă, au rezultat timpi de ciclu identici pentru ambele modele de roboți. Chiar și precizia de repetabilitate corespunde pentru ambele modele, de ± 0.2mm.
Capacitățile Robotului R-1000iA / 120F-7B, cu toate acestea, se extind cu mult dincolo de aplicațiile de sudure în puncte. Este posibil ca robotul să fie utilizat într-o celulă de paletizare compactă, precum și pentru încărcarea și descărcarea unei mașini de prelucrare în spații înguste. Programarea pare a fi ușoară - ca pe orice alt robot FANUC. Bazat pe șapte axe și opțiunea de a reduce lungimea celui de-al doilea braț cu 400 mm, prin "împăturire", robotul oferă noi posibilități de a reduce distanța dintre robot și componentă. În scopul de a construi o celulă și mai compactă, sau pentru utilizarea roboților acolo unde până în prezent, spațiile de lucru restrâns nu permiteau. În dulapul de comandă, a fost introdus un amlificator de putere suplimentar pentru a comanda trenul de rulare a celei de-a 7 axă.
Despre FANUC
FANUC Corporation este producător lider mondial în automatizări de fabrică, de Sisteme de Comandă CNC, Roboți și Mașini de Prelucrare (robodrill, robocut și ROBOSHOT). Din 1956, FANUC a fost un pionier în dezvoltarea echipamentelor de Comandă Numerică Asistată de Calculator în industria de automatizare. Cu mai mult de 252 de birouri în întreaga lume și mai mult de 6.500 de angajați, FANUC oferă o vastă rețea de vânzări, asistență tehnică, logistică și servisare pentru clienți.