Productivitate neîntreruptă

Sortare şi ambalare mai eficiente

În mediile actuale de producţie cu ritm intens de lucru, operaţiile de sortare şi ambalare sunt solicitante pentru personalul uman, deoarece impun viteză, precizie şi dexteritate continue. Indiferent că sortează şi ambalează batoane de brânză, tarte flambate cu forme ciudate sau paleţi cu încărcătură mixtă, roboţii pot executa, în schimb, aceste operaţii în mod consecvent, la viteză mare, fără a fi nevoie de pauze. Pentru a spori productivitatea, se pot utiliza programe software dedicate pentru a coordona şi sincroniza mai mulţi roboţi care sortează şi ambalează 2.000 de articole pe minut pe o linie. Acest tip de automatizare nu numai că reduce costurile în comparaţie cu operaţiile manuale, ci economiseşte şi timpul de producţie preţios.

Contactaţi-ne acum

Pick and pack better faster

Pick 2,000 parts per minute using 10 robots and advanced software

Cost-effective queue management tracking software provides an optimal solution for pick and pack processes involving single robot and multi robot line tracking or visual line tracking applications such as picker lines. Using these proven tools, beginners and experts alike can create standard configurations or customise their own solutions. Good solutions are quick and easy to set up using  plug & play, do not require TP programming and can be conveniently operated via an external pendant.