Performanţă continuă

Maşini puternice de paletizat care îmbunătăţesc randamentul

Unele companii furnizează roboţi dedicaţi pentru paletizare. Aceste maşini rezistente de paletizat sunt proiectate şi construite să asigure 100% din ciclul de operare şi timpi de ciclu mai rapizi. Prezentând programe software adaptabile, care nu necesită reprogramare şi sunt capabile să gestioneze sarcini utile foarte mari, aceste maşini de paletizat oferă soluţia ideală pentru o multitudine de operaţii de paletizare standard sau mixte complexe.

Contactaţi-ne acum

Integrated controllers as standard

Easy to use and energy efficient, common controllers offered by some manufacturers are ideal for industrial palletising operations. Complex part size and type recognition, sorting and facing tasks are completed using integrated vision and motion control functions. Configuration is easy, with good pallet software allowing operators to simulate palletising operations before transferring the setup to the robot.