Introduceţi un plus de flexibilitate în mixul dumneavoastră de producţie

Soluţii versatile de frezare cu suprafaţă mică de instalare

Datorită vitezei, preciziei şi versatilităţii lor, centrele de prelucrare verticale compacte, moderne oferă o modalitate economică excelentă de introducere a unui plus de flexibilitate în mixul dumneavoastră de producţie. Adăugate la utilaje de dimensiuni mai mari, spre exemplu, acestea le permit producătorilor să mărească capacitatea şi să reacţioneze rapid la timpii scurţi de onorare a comenzilor şi la modificarea cerinţelor privind livrarea. Vitezele foarte mari ale arborilor înseamnă, de asemenea, că utilizatorii beneficiază adesea de timpi de ciclu cu mult îmbunătăţiţi – ceea ce echivalează cu o creştere efectivă a capacităţii de producţie. Datorită suprafeţei mici de instalare, acest lucru poate fi, de asemenea, realizat, în general, fără a ocupa suplimentar spaţiul preţios din atelier. De asemenea, sunt uşor de configurat şi, fiind capabile să efectueze orice fel de operaţii complexe de frezare automatizată, oferă o precizie inegalabilă.
Contactaţi-ne acum

Multi-purpose machining 

Despite sometimes being referred to as vertical machining centres, modern machining centres offer users huge versatility across a whole range of manufacturing operations. Fitted with high-speed spindles, extensive tooling and functionality designed to ensure superior results whatever the machining process, these machines not only excel at high-speed milling, but also drill, tap, bore and grind to very high standards.