Cumprir os mais elevados requisitos

Com vidas humanas, por vezes em risco, a qualidade, fiabilidade e repetição são fundamentais na produção de produtos médicos. Quer os seus processos envolvam maquinação CNC ou robôs de manuseamento, aplicam-se sempre os mesmos padrões exigentes. Construídas em redor do CNC mais fiável do mundo, todas as soluções da FANUC foram concebidas especificamente para cumprir estes requisitos, fornecendo a máxima exatidão e uma incrível precisão repetível. Além disso, dado que o fabrico de produtos médicos envolve frequentemente desafios, como problemas de viscosidade e gás que afetam itens transparentes moldados com moldagem por injeção ou quebras de fio que abrandam a produção de instrumentos precisos ao utilizar máquinas eletroerosão a fio fino, a FANUC desenvolveu uma grande variedade de soluções especificamente concebidas para solucionar estes problemas. O resultado oferece não só níveis extremamente elevados de repetição, mas também tempos de ciclo melhorados, maior produtividade e custos operacionais mais baixos.

Contacte-nos agora para falar sobre a automação dos seus processos de produção!

"A FANUC é, sem a menor dúvida, um parceiro especializado fiável"

(Michael Leibold, Chefe de Engenharia, Leibold & Amann)

Otimização desde o início

Otimize a sua cadeia de valor logo desde o início do processo de produção com a automação de primeira linha da FANUC. Despaletização, carga, carregamento de linha ou moldagem térmica de embalagens – muitas tarefas do setor médico podem ser facilmente automatizadas. Para responder aos requisitos específicos de ambientes delicados, fornecemos soluções individuais para processos seguros no setor médico.

"Para o controlo das nossas máquinas, precisamos de CNCs e de sistemas de acionamento que garantam um elevado desempenho e nos quais possamos confiar plenamente. Ao longo de todos os anos em que temos colaborado com a FANUC, estes requisitos foram totalmente cumpridos. Do mesmo modo, para a nossa nova solução MultiSwiss, cooperámos ao nível técnico com um verdadeiro espírito de parceria."
(Lionel Perret, Gestor de Produto, Tornos)

Processamento de alta precisão

A produção e o processamento de dispositivos médicos de alta tecnologia representam, de certa forma, um desafio considerável para os fabricantes. Considerando a moldagem por injeção, a maquinação CNC, a eletroerosão a fio para recolha e posicionamento, ordenação e embalagem, as soluções personalizadas FANUC viabilizam a automatização de praticamente qualquer processo concebível na indústria. Incluem-se soluções económicas para micro produtos de alta precisão, sala limpa, aplicações de revestimento especial e muito mais. Escusado será dizer que as nossas soluções são totalmente compatíveis com os regulamentos de higiene e as normas de sala limpa.

O fim da linha não é o fim da história

A automação do fim da sua linha de produção não só oferece benefícios em termos de custos, como também soluciona problemas de higiene e segurança, pois os trabalhadores já não necessitam de levantar peças pesadas e potencialmente perigosas. Do mesmo modo, o acondicionamento, a rotulagem, a embalagem e a paletização envolvem um trabalho manual cansativo e repetitivo que pode ser facilmente realizado com maior eficiência por sistemas automatizados.

Inovar

Na FANUC, pensamos de modo criativo e somos peritos em soluções de automação. Deixe-nos inspirá-lo com soluções inovadoras, concebidas para dar resposta às necessidades do seu setor! Independentemente da área, mostrar-lhe-emos exatamente o que podemos automatizar na sua linha de produção de chapas metálicas.

Sabemos o que é possível, mas pensamos também no impossível.

Inicie a sua automação, de imediato!