Maquinação versátil em todos os cenários

Disponível em modelos com base longa, padrão e curta, nas versões de série e avançadas, qualquer que seja o processo de fabrico, o FANUC ROBODRILL oferece uma enorme versatilidade numa vasta gama de aplicações de maquinação. Independentemente de estar envolvido na produção em massa de grandes volumes ou em trabalhos de menor volume, como a criação de moldes e ferramentas, a enorme versatilidade do ROBODRILL alia-se à elevada precisão e à robustez da construção para melhorar a produtividade e proporcionar resultados extraordinários ao nível da fiabilidade da precisão da maquinação vertical.

Versão de série

O ROBODRILL α-DiB Plus, versão de série, é um multiusos rápido, de alta qualidade. Com várias opções de árvore diferentes à escolha, é perfeito para aplicações de série. A excelente capacidade de repetição torna este modelo é ideal para aplicações, como a furação, mandrilagem e roscagem a alta velocidade nos setores das ferramentas e médico. 

Os modelos de série caracterizam-se por:

  • design rígido em fundição e mesa robusta em cruz
  • manutenção fácil, graças ao acesso direto a todos os componentes
  • operação fácil, graças às opções de configuração rápidas, simples e intuitivas
  • nova iHMI para máxima facilidade de utilização e planeamento global da manutenção
  • ecrã de manutenção dedicado: as instruções fáceis garantem uma recuperação rápida, no caso, por exemplo, da perda de pontos zero devido à introdução de dados incorretos pelo operador
  • deteção precoce de problemas graças a um sistema de aviso precoce integrado que oferece uma garantia de qualidade melhorada
  • Refrigeração interna com 70 bar de pressão para furação direta de diâmetro pequeno e profundo sem incremento
  • flexibilidade, em qualquer momento, graças a uma vasta gama de componentes para dar resposta às suas necessidades, incluindo mesas rotativas e basculantes

Versão avançada

Os modelos avançados ROBODRILL α-DiB5 ADV foram concebidos para a maquinação de ponta a alta velocidade e para definir o padrão de referência ao nível do desempenho na sua classe. Fornecendo máxima precisão e capacidade de repetição, são perfeitos para ciclos de produção longos totalmente automatizados e representam uma alternativa versátil às máquinas de maior dimensão.  

Além das funcionalidades de série, os modelos avançados incluem:

  • alternância de ferramentas em 0,7 segundos para tempos de ciclo extremamente rápidos
  • capacidade de manuseamento de ferramentas de 4 kg por etapas
  • latitude do eixo z de 400 mm para peças de maior dimensão e menor interferência entre as ferramentas e peças de trabalho

Larger workpieces

The extended Y-axis stroke of 500mm empowers you to support a wider range of applications, opening up new possibilities for your machining projects.

α D21SiB5 Plus/α D21SiB5ADV Plus

Máximo desempenho de maquinação para peças pequenas

Para operações de alta precisão em espaços compactos, esta é a solução ideal. Com capacidade de fixação de várias peças, consoante o tamanho, e incluindo uma árvore multiferramenta, este modelo de estrutura curta constitui uma excelente solução de maquinação para fabricantes nos setores da relojoaria, joalharia, médica e eletrónica, entre outros.

Transferir especificações técnicas (versão de série)

Download Datasheet advanced version

α D21MiB5 Plus/α D21MiB5ADV Plus

O melhor centro de maquinação vertical multiusos

Equipadas com uma estrutura padrão, as máquinas α D21MiB5 Plus são os melhores modelos multiusos, aumentando a produtividade numa gama completa de tarefas de fresagem e furação que exigem precisão, versatilidade e fiabilidade máximas. A fixação multipeça torna-as extremamente adaptáveis.

Transferir especificações técnicas (versão de série)

Download Datasheet advanced series

α D21LiB5 Plus/α D21LiB5ADV Plus

Flexibilidade máxima numa grande diversidade de tarefas de maquinação

Este modelo, o maior ROBODRILL da gama, oferece todas as vantagens das máquinas mais pequenas, mas com uma diversidade de variações de fixação ainda maior. Ideal para componentes maiores, como os utilizados no setor automóvel e aeroespacial.

Transferir especificações técnicas (versão de série) 

Download Datasheet advanced version

ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500

Meet the ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500, designed for peak performance.

It covers a wide range of tasks, excelling with large workpieces like EV parts, thanks to its extended Y-axis stroke (500 mm) and increased table size. It speeds up drilling and tapping with a rapid Z-axis acceleration (2.2.G) and traverse rate (60m/min). With a tool capacity of 28 tools and lightning-fast changes, it's versatile and efficient. Plus, its ergonomic design and optimal control boost productivity. Elevate your machining with the ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500.

Download Flyer