Personalizar o ROBODRILL

Concebida para melhorar a produtividade do seu FANUC ROBODRILL numa grande variedade de aplicações, a gama de acessórios de software e hardware dedicados da FANUC oferece liberdade para personalizar os processos de maquinação de acordo com as suas necessidades específicas. Tal como todos os produtos FANUC, os acessórios FANUC oferecem fiabilidade de classe mundial, simplicidade na utilização e conceção tendo em vista a rentabilização máxima do seu ROBODRILL. A respetiva utilização permitir-lhe-á aumentar a produtividade e manter padrões de qualidade exigentes, independentemente da complexidade dos processos de corte.

Funções/Acessórios de série

FANUC Manual Guide i

Concebida para reduzir o tempo total que um desenho demora a passar para produção, a funcionalidade FANUC MANUAL GUIDE i inclui uma interface gráfica do utilizador (GUI) ergonómica e ícones de fácil utilização. Os utilizadores também beneficiam da programação assistida e conversacional dos ciclos de maquinação, bem como da programação e simulação simples das peças.

Ecrã rápido

Para poupar tempo, o painel de controlo do ROBODRILL inclui quatro ecrãs rápidos para programação e manutenção rápidas. Estes ecrãs destinam-se a:

  • edição rápida do programa CNC
  • definição de correção de coordenadas e de ferramenta: incluindo a capacidade de proteção e restauro de dados
  • definição da operação da máquina: incluindo modos de energia e de maquinação de acordo com o programa
  • definição da manutenção: incluindo restauro da torreta e referenciação do motor

Função de definição do modo de maquinação

Com esta funcionalidade, é possível definir e otimizar os modos de energia e de maquinação de acordo com o programa. Os parâmetros do servomotor podem ser alterados em função das condições de maquinação e os parâmetros do modo de maquinação podem ser alterados através do M-code durante a maquinação, de modo a criar as melhores condições possíveis para os processos.

Orientação da manutenção preventive

Oferecendo uma visão completa da funcionalidade de deteção de fugas do ROBODRILL, os ecrãs de orientação da manutenção do ROBODRILL sinalizam precocemente problemas relacionados com a resistência de isolamento e com fugas de energia, evitando, deste modo, avarias ao indicarem a necessidade de manutenção preventiva. Os ecrãs prestam igualmente assistência no âmbito da manutenção periódica através de programações e de lembretes. Estes processos também podem ser facilmente personalizados em função das suas necessidades específicas.

PMC personalizado

O PMC personalizado do ROBODRILL inclui programas LADDER fáceis de criar para dispositivos periféricos, incluindo a capacidade de definir a E/S do programa LADDER e de personalizar sinais de E/S. O painel de controlo personalizado oferece a capacidade de monitorizar o estado dos dispositivos periféricos, de controlar opções para ligar/desligar em programas de maquinação e de criar opções para ligar/desligar, para indicadores luminosos e para dispositivos por impulsos. Com o painel, a construção e manutenção de dispositivos periféricos é uma tarefa fácil e pouco dispendiosa.

Compensação de deslocamento térmico AI

De fácil configuração, esta função reduz significativamente o período de aquecimento da máquina e assegura uma maquinação precisa em condições de aumento térmico que podem afetar a precisão dimensional. Ao monitorizar o estado operacional da árvore, a função ajusta o processo de maquinação para compensar qualquer alongamento verificado.

Funções opcionais/acessórios

Interface para eixo adicional (4/5 eixos)

O CNC 31i-B5 de série já inclui as funcionalidades necessárias para transformar o ROBODRILL numa máquina de 5
eixos. Basta adicionar a opção de hardware e de software. A capacidade de controlo de 5 eixos em simultâneo
é disponibilizada de série no CNC.

Interface para robôs 2

A interface para robôs 2 da FANUC permite a construção fácil e de baixo custo de uma célula de maquinação. Pode ligar facilmente quatro ROBODRILLs e um robô sem um controlador de sistema adicional: o software de controlo completo está incluído no PMC do ROBODRILL. Além disso, o controlador de robô suporta uma porta lateral automática ou uma porta frontal automática.

Funções Smoothing

A funcionalidade Nano Smoothing do FANUC ROBODRILL reduz a necessidade de acabamento manual em processos, como a maquinação de moldes, que requeiram superfícies esculpidas. A antecipação da expansão de blocos (look-ahead) permite uma maquinação de maior precisão em processos, como a maquinação de matrizes e moldes, que envolvem o corte de peças complexas definidas por inúmeros pequenos blocos de programa. O AI Contour Control I/II permite a maquinação de alta precisão a velocidades de maquinação otimizadas, eliminando erros e aumentando as velocidades de corte.

Sistema de sonda tátil

Para medição exata de ferramentas e peças de trabalho, bem como para monitorização de danos nas ferramentas sem contacto,
é possível equipar o ROBODRILL com sondas táteis e dispositivos de medição de ferramentas de ponta de terceiros.

AI Tool Monitor

A função AI Tool Monitor monitoriza a carga numa árvore durante a maquinação de furos e, para prevenir
problemas relacionados com períodos de inatividade é emitido um alarme, caso os parâmetros de carga sejam ultrapassados. Concebida para prevenir danos e
períodos de inatividade dispendiosos, caso ocorra algum dano, esta função para automaticamente a máquina.

Network interfaces

Networking ROBODRILL with personal computers and robots is achieved easily via Ethernet. ROBODRILL supports various types of field networks and connections such as I/O Link, PROFIBUS-DP and FL-net.

Destaques ao nível da eficácia

ROBODRILL-LINKi

Está equipado com uma nova interface gráfica, a LINKi, que se trata de uma ferramenta atualizada de gestão de informações de qualidade e de produção que permitem monitorizar o estado da máquina, bem como as condições de operação até 100 máquinas ROBODRILL, em tempo real, a partir de computadores remotos ou de dispositivos inteligentes. Estão disponíveis informações específicas para cada tarefa de maquinação e podem ser enviadas notificações push para diferentes dispositivos. A extremamente fácil de utilizar e intuitiva interface, dá-lhe acesso a funções de manutenção preventiva, bem como a serviços de reparação e consumíveis.

Mesa rotativa do FANUC ROBODRILL DDRiB: o suplemento de eixo ideal

Graças ao servomotor de acionamento direto e à maior rigidez para maquinação com maior precisão, o FANUC ROBODRILL DDRiB representa o eixo adicional perfeito para o seu ROBODRILL. As vantagens incluem um tempo de indexação de apenas 0,55 segundos, uma fixação ultra rápida e um binário de aperto de 700 N-m.

FANUC ROBODRILL DDR-TiB: a solução para peças até 200 kg

Consoante a aplicação, pode equipar o ROBODRILL com um sistema trunnion DDR-T extremamente rígido que apresenta todas as vantagens da mesa rotativa DDR e inclui uma árvore de suporte, bem como suportes em L. A sua maior rigidez garante um grau de precisão de maquinação ainda mais elevado. Basta adicionar a placa de fixação. O design funcional da DDR-T garante que o curso do eixo X existente permanece idêntico ao do modelo de 3 eixos. O binário de aperto na DDR-TiB é de 1100 N-m.