LR Mate 200iD/7WP

Mini-robô resistente à lavagem

Com conceção resistente à humidade, este modelo compacto, de 6 eixos, é ideal para ambientes húmidos e pode ser facilmente integrado em máquinas e espaços confinados. Tal como outros robôs LR Mate, está disponível com uma variada gama de opções que incluem funções inteligentes integradas (visão e força).

ROBÔ DE EIXO

6

ALCANCE

717 mm

CAPACIDADE DE CARGA

7 kg

Transferir especificações técnicas

Controlador R-30iB Plus para robôs FANUC

  • aspeto mais flexível

  • interface de utilizador melhorada com o novo iHMI

  • guias de configuração para programação

  • memória aumentada (DRAM 1GB, A PARTIR DE 256 MB) para uma produtividade aumentada

Saber mais sobre o controlador do robô

Possibilidades infinitas

Rentabilize ainda mais o seu robô industrial com acessórios FANUC personalizados e opções de software, como o iRPickTool ou o software de segurança DCS. Crie um robô mais inteligente e com capacidade para aumento automático da produtividade através do exclusivo Controlo de vibração de autoaprendizagem.

Comodidade

Maior comodidade com o iPendant Touch

Inteligência

Descubra as funções de visão inteligentes da FANUC

Interface

Saiba mais sobre a nova geração de tecnologia avançada com o controlador FANUC R-30iB

Movimento

Descubra a nossa gama de soluções dedicadas para otimização do movimento

Segurança

Funções de segurança inteligentes que lhe permitem poupar espaço e dinheiro