M-2000iA/2300

Sem dúvida, o içador de maior dimensão

Com a sua enorme carga útil de 2,3 t, o M-2000iA/2300 é o içador de maior dimensão da gama. Ideal para aplicações de manuseamento de materiais pesados que requerem um punho ainda mais resistente, esta máquina permitirá içar e posicionar facilmente uma carroçaria automóvel completa ou carregar equipamento de fundição volumoso para dispositivos de fixação de máquinas.

ROBÔ DE EIXOS

6

ALCANCE

3734 mm

CAPACIDADE DE CARGA

2300 kg


Transferir especificações técnicas

Controlador R-30iB Plus para robôs FANUC

  • aspeto mais flexível

  • interface de utilizador melhorada com o novo iHMI

  • guias de configuração para programação

  • memória aumentada (DRAM 1GB, A PARTIR DE 256 MB) para uma produtividade aumentada

Saber mais sobre o controlador do robô

Possibilidades infinitas

Rentabilize ainda mais o seu robô industrial com acessórios FANUC personalizados e opções de software, como o iRPickTool ou o software de segurança DCS. Crie um robô mais inteligente e com capacidade para aumento automático da produtividade através do exclusivo Controlo de vibração de autoaprendizagem.

Comodidade

Maior comodidade com o iPendant Touch

Inteligência

Descubra as funções de visão inteligentes da FANUC

Interface

Saiba mais sobre a nova geração de tecnologia avançada com o controlador FANUC R-30iB

Movimento

Descubra a nossa gama de soluções dedicadas para otimização do movimento

Segurança

Funções de segurança inteligentes que lhe permitem poupar espaço e dinheiro