Echternach, Luxemburgo – A FANUC irá estar presente na maior exposição a nível mundial, a Interpack, para a indústria das embalagens em Düsseldorf, Alemanha.
A FANUC irá exibir, na Interpack deste ano, uma vasta gama de robôs, software de simulação e uma solução de automação multieixo que irá permitir aos clientes construir as suas próprias soluções de paletização, embalamento, escolha, recolha e colocação. O expositor FANUC localizar-se-á no Hall 6, Expositor D79.
Para além de experimentar produtos FANUC ao vivo, permite aos visitantes comunicar diretamente com especialistas. Irão receber informações em primeira mão sobre as várias características e funcionalidades dos produtos em exibição.
No pavilhão da FANUC, os visitantes terão a oportunidade de ver vários robôs em ação. O M-410iC/500 irá mostrar o quão fácil manuseia uma carga pesada (500 kg). Entretanto, o modelo robô M-2iA que agarra e coloca garrafas. O robô paletizador M710iC/50H demonstra a sua capacidade para trabalhar em espaços altamente compacto graças ao seu braço fino. Ambos os robôs irão demonstrar a sua elevada velocidade enquanto desempenham esta tarefa. A mais recente adição do robô de limpeza, o M-20iB/25C com padrão IP 67, irá também estar presente no pavilhão. Este modelo especial de revestimento branco é altamente adequado para ambientes de limpeza como por exemplo, áreas alimentares ou da indústria eletrónica, farmacêutica, ótica e imprensa.
O software de simulação de robô da FANUC, o ROBOGUIDE, estará disponível para os visitantes testarem. Nas células de robô de auto-design, podem explorar as possibilidades de simular movimentos de robô e comandos de aplicação para atingir designs de elevada eficiência de custos antes de adquirir um robô.
Visite o pavilhão da FANUC no Hall 6, expositor D79 de 4 a 10 de Maio em Düsseldorf, Alemanha!
Sobre a FANUC
A FANUC Corporation é o fabricante líder a nível mundial em automação de fábrica para sistemas de controlo CNC, robôs e maquinaria de produção (ROBODRILL, ROBOCUT e ROBOSHOT). Desde 1956, a FANUC tem sido pioneira no desenvolvimento de equipamento de controlo numérico informático na indústria de automação. Com mais de 252 escritórios espalhados pelo mundo e mais de 6500 funcionários, a FANUC dispõe de uma vasta rede de vendas, apoio técnico, logística e serviço de atendimento ao cliente.
Legenda:
Contacto PR:
Mais informações em:
FANUC Europe Corporation S.A.
7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach
Telefone : +352 (0)72 7777-0
Email : pr@fanuc.eu
Página web: www.fanuc.eu
Nigel Ramsden
Diretor Europeu de Suporte Técnico RO, Suporte Técnico de Vendas RO
7, rue Benedikt Zender
L-8467 Echternach
Tel.: +352 (0) 72 7777 450