Produtividade ininterrupta

Recolha e embalagem mais eficientes

Nos atuais ambientes de produção de ritmo acelerado, as operações de recolha e embalagem exigem demasiado dos operadores humanos, uma vez que requerem uma velocidade, precisão e destreza ininterruptas. Quer estejam a recolher e embalar tiras de queijo, Tartes Flambée de forma irregular ou paletes de carga mista, os robôs, através do contraste, podem realizar estas tarefas com consistência e a alta velocidade, sem necessidade de pausas. Para melhorar a produtividade, o software dedicado pode ser utilizado para coordenar e sincronizar vários robôs no processo de recolha e embalagem de 2000 itens por minuto numa linha de produção. Este tipo de automação não só permite reduzir os custos face ao processo manual, como também permite poupar um precioso tempo ao nível da produção.

Contacte-nos agora

Pick and pack better faster

Pick 2,000 parts per minute using 10 robots and advanced software

Cost-effective queue management tracking software provides an optimal solution for pick and pack processes involving single robot and multi robot line tracking or visual line tracking applications such as picker lines. Using these proven tools, beginners and experts alike can create standard configurations or customise their own solutions. Good solutions are quick and easy to set up using  plug & play, do not require TP programming and can be conveniently operated via an external pendant.