Szybsza obróbka niezależnie od przedmiotu i branży

Rozwiązania odpowiednie do każdej skali i każdego zastosowania

Dzięki dostępności pełnego zakresu modeli, od urządzeń kompaktowych przeznaczonych do pracy w wymagających środowiskach po przemysłowe olbrzymy, znalezienie dostosowanego do określonych potrzeb robota do obróbki materiału jest niezwykle łatwe — czy chodzi o wybieranie i umieszczanie, dozowanie, paletowanie, pakowanie, przenoszenie części, obsługę maszyny czy montaż. Niezależnie od branży dobrzy dostawcy działają na dowolną skalę, dostarczając łatwe w użyciu rozwiązania autonomiczne lub w pełni zintegrowane systemy, które automatyzują każdy proces obróbki od początku do końca linii produkcyjnej. Ponadto zdolne do nieprzerwanej pracy z dużą szybkością, w pełni zintegrowane rozwiązania maksymalizują produktywność, zwiększając wydajność i wydłużając czasy działania.
Znajdź odpowiedniego robota

Full automation from a single partner

Manufacturers with a long track record in factory automation will make automating your production facility easy. The ultimate in compactness and precision, superior material handling robots are operated using a common proprietary control. This makes them infinitely reliable and very easy to maintain. It also means excellent support from the manufacturers, who understand their robots better than anyone else. When it comes to fully scalable solutions, material-handling activities can be automated either fully or in stages. Either way you are future proofing your business.