Wysoka wydajność przez całą dobę

Paletyzatory o dużej mocy, które zwiększają wydajność

Niektóre firmy oferują dedykowane roboty paletujące. Te wytrzymałe paletyzatory są tak zaprojektowane i skonstruowane, aby zapewniały 100% czasu pracy bez przestoju i krótsze czasy cyklu. Dzięki dającemu się łatwo dostosować oprogramowaniu, które nie wymaga ponownego programowania i jest w stanie obsłużyć bardzo duże obciążenia, stanowią one idealne rozwiązanie w przypadku dowolnej liczby złożonych, mieszanych lub standardowych operacji paletowania.

Skontaktuj się z nami teraz

Zintegrowane kontrolery w standardzie

Łatwe w użyciu i energooszczędne sterowniki uniwersalne, dostępne w ofercie niektórych producentów, są idealnym rozwiązaniem do operacji prostego paletyzowania. Zadania związane z obsługą części o zróżnicowanych rozmiarach, rozpoznawaniem ich typu, sortowaniem i orientowaniem są wykonywane przy użyciu zintegrowanych funkcji wizyjnych i sterowania ruchem. Konfiguracja jest prosta, a dobre programy do paletyzowania pozwalają na symulowanie operacji paletyzowania przed przeniesieniem skonfigurowanych ustawień na robota.