R-2000iC/210WE

Wydajne urządzenie dla środowisk myjących

Przeznaczony do różnych zastosowań myjących, ten silny i mocny model robota będzie w stanie oprzeć się trudnym środowiskom roboczym (np. mycie). Dzięki swojej mechanicznej konstrukcji i stopniowi ochrony IP67, jest on odporny na wodę, kurz i brud, mogąc jednocześnie podnosić duże ciężary do 210 kg.


LICZBA OSI

6

ZASIĘG

2450 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

210 kg

POBIERZ DANE TECHNICZNE

Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC

  • elastyczniejszy wygląd
  • nowy udoskonalony interfejs użytkownika iHMI
  • przewodniki konfiguracji programowania
  • zwiększona pamięć (DRAM 1 GB, OD 256 MB) zapewnia zwiększoną produktywność
Dowiedz się więcej na temat sterownika robota

Nieskończone możliwości

Wykorzystaj w pełni roboty przemysłowe, używając dostosowanych do indywidualnych potrzeb akcesoriów firmy FANUC i opcji oprogramowania, takich jak iRPickTool lub DCS. Uczyń robota inteligentnym i zwiększ jego możliwości zwiększenia produktywności Twojego zakładu.

Inteligencja

Odkryjcie Państwo inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC

Wygoda

Większa wygoda dzięki dotykowemu iPendant

Interfejs

Dowiedzcie się Państwo o nowej generacji zaawansowanej technologii ze kontrolerów FANUC R-30iB Plus.

Ruch

Odkryjcie Państwo nasz dedykowany zakres rozwiązań zapewniający lepszy ruch

Safety

Inteligentne funkcje bezpieczeństwa oszczędzają przestrzeń i pieniądze