CR-7iA i CR-7iA/L

Współpraca to klucz

Witaj, jestem mały, elastyczny i mogę pracować przy twoim boku. Zajmuję się lekkimi (do 7 kg), ale nużącymi i powtarzalnymi zadaniami, które konsumują olbrzymią ilość czasu. Zależnie od Państwa potrzeb można mnie zaprogramować do zróżnicowanych czynności całego procesu produkcyjnego, który wymaga stałych i wysokich poziomów jakości. Zadania te mogą obejmować: od montażu małych części, do wyjątkowo powtarzalnych czynności, takich jak przenoszenie elementów z jednego miejsca na drugie. Mój zasięg 911 mm czyni ze mnie idealnego kandydata do obsługi maszyn i pakowania.

Nie trzeba mnie odgradzać, ponieważ posiadam wbudowaną sprawdzoną technologię czujników, która automatycznie zatrzymuje mnie po kontakcie z przedmiotem lub osobą. Nie tylko oszczędza to przestrzeń, ale również redukuje Państwa koszty produkcyjne. Jestem w pełni kompatybilny z dodatkowymi akcesoriami FANUC, jak na przykład iRVision, który pozwala mi identyfikować obsługiwane przedmioty.

Jestem dostępny w dwóch różnych rozmiarach – w wersji ze standardowym i długim ramieniem – ale poza tym jesteśmy do siebie bardzo podobne. Korzyść z każdego zależy od Państwa potrzeb i wymagań przestrzennych projektowanego stanowiska.

LICZBA OSI

6

ZASIĘG

717 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

7 kg

POBIERZ DANE TECHNICZNE CR-7iA

 

LICZBA OSI

6

ZASIĘG

911 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

7 kg

POBIERZ DANE TECHNICZNE CR-7iA/L

Jak możemy Państwu pomóc zwiększyć Państwa produktywność? Nasi specjaliści czekają, aby Państwa wesprzeć.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI