LR Mate 200iD/4SC

Kompaktowy robot do pracy w pomieszczeniach czystych i w kontakcie z żywnością

Ten uniwersalny 6-osiowy minirobot o krótkim ramieniu ma dopuszczalne obciążenie 4 kg. Łatwy do integracji w ograniczonych przestrzeniach, został zaprojektowany specjalnie z myślą o zastosowaniu do szybkich operacji wybierania, umieszczania i montażu w pomieszczeniach czystych i środowiskach przetwarzania żywności. Podobnie jak inne roboty LR Mate urządzenie to jest dostępne z szerokim wachlarzem opcji, w tym ze zintegrowanymi funkcjami inteligentnymi (czujnikami wizyjnymi i czujnikami siły).

LICZBA OSI

6

ZASIĘG

550 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

4 kg

Pobierz dane techniczne

Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC

  • elastyczniejszy wygląd
  • nowy udoskonalony interfejs użytkownika iHMI
  • przewodniki konfiguracji programowania
  • zwiększona pamięć (DRAM 1 GB, OD 256 MB) zapewnia zwiększoną produktywność
Dowiedz się więcej na temat sterownika robota

Nieskończone możliwości

Dostosowane do Państwa potrzeb akcesoria FANUC i opcje oprogramowania, takie jak SpotTool, iRVision lub Dual Check Safety (DCS) zapewnią Państwu wydobyć nawet więcej z Waszego przemysłowego robota. Uczyńcie Państwo swojego robota jeszcze inteligentniejszym i zdolnym do kontrolowanej produktywności dzięki wykorzystaniu unikalnej technologii nauki kontroli drgań.

Wygoda

Większa wygoda z konsolą iPendant touch

Inteligencja

Odkryj inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC

Interfejs

Poznaj nową generację zaawansowanej technologii ze sterownikiem FANUC R-30iB Plus.

Ruch

Poznaj nasz dedykowany zakres rozwiązań zapewniający lepszy ruch

Bezpieczeństwo

Inteligentne funkcje bezpieczeństwa  pozwalają oszczędzić przestrzeń i pieniądze