Collaborative robot CR-35iA



Połącz ze mną siły. Oszczędzę Ci ciężkiej pracy

Jestem najsilniejszym robotem współpracującym z człowiekiem na świecie. Mogę podnieść ciężar o wadze 35 kg. Jeśli dodać do tego mój zasięg i certyfikat bezpieczeństwa, to nadaję się znakomicie do wykonywania całego szeregu zadań manualnych, które ludzie wykonują zwykle sami. Ale dzięki mnie to wszystko zaczyna się zmieniać. Od teraz jestem tu, aby wykonywać dla Ciebie ciężkie zadania związane z podnoszeniem i przemieszczaniem w wielu środowiskach przemysłowych. Dzięki temu będziesz w stanie zająć się pracą wymagającą większych umiejętności. Ale nie obawiaj się, moje czujniki siły i elastyczna, gumowa zewnętrzna powłoka zapewnią Ci bezpieczeństwo. Dodam jeszcze, że jestem szczęśliwy, mogąc pracować z Tobą lub obok Ciebie. Możesz kierować mną, uczyć mnie lub po prostu odsunąć na bok, gdy będziesz potrzebować więcej miejsca. Jako zespół jesteśmy szybsi, bezpieczniejsi i bardziej wydajni.

Pobierz dane techniczne

Jak możemy Ci pomóc w zwiększeniu produktywności? Nasi specjaliści chętnie Ci pomogą.

Skontaktuj się z nami