Śledzenie linii z dużą prędkością zwiększa produktywność

Technologia wizualnego śledzenia linii FANUC iRPickTool znacznie poprawie produktywność dzięki jednemu lub kilku robotom mającym zdolność do identyfikowania i pobierania obiektów z poruszającego się pasa przenośnika oraz umiejscawiania ich na nim. Dzięki możliwości obsługi różnorodnych układów systemu to inteligentne rozwiązanie śledzenia linii może być stosowane elastycznie i ma nieskończone możliwości dostosowywania, tak by odpowiadało konkretnym potrzebom. Szeroki zakres funkcji, w tym zaawansowane zarządzanie kolejką, obsługa iRVision, funkcje buforowania i obsługi podajnika zapewnia jeszcze więcej opcji. Narzędzie iRPickTool do wizualnego śledzenia linii można też łatwo konfigurować i dostosowywać przy użyciu dedykowanego oprogramowania iRPickPRO FANUC ROBOGUIDE do symulowania, testowania i weryfikowania systemów śledzenia wizualnego wykorzystujących wiele robotów.

Pobierz broszurę

Łatwe śledzenie linii niezależnie od konfiguracji i wielkości produkcji

iRPickTool obsługuje wszystko – od najprostszych konfiguracji linii po wielokrotne, kołowe i bardzo zaawansowane układy. Jednocześnie zmiana konfiguracji jest prosta dzięki zdalnemu modelowaniu za pomocą narzędzia iRPickPRO symulatora FANUC ROBOGUIDE i gotowym przepisom na programy.