Czujniki Force Sensor do zautomatyzowanego montażu, kształtowania i wymiarowania

Czujniki Siły FANUC umożliwiają robotom wykrywanie siły i momentu obrotowego na efektorze końcowym na 6 stopniach swobody. Zapewnia im to niemal ludzki zmysł dotyku i zdolność do podejmowania prac wcześniej wykonywanych przez człowieka. Roboty wyposażone w Czujniki Siły mogą realizować zadania montażu, kształtowania i pomiaru w bardzo zróżnicowanych aplikacjach. Dostępne są 4 różne rozmiary Czujników Siły dla 6-osiowych robotów z udźwigiem do 250 kg. Czujniki Siły FANUC pozwalają maksymalnie wykorzystać czas pracy, dzięki mniejszej liczbie części i niezawodności oferowanej przez firmę FANUC. Aby zapewnić szybsze przetwarzanie, są całkowicie zintegrowane z robotem.

Pobierz broszurę

Zmysł dotyku robota dla aplikacji montażowych

W zastosowaniach montażowych inteligentny czujnik Force Sensor potrafi wyczuwać siłę i moment obrotu na sześciu stopniach swobody, co umożliwia robotowi wywieranie stałego nacisku, dopasowywanie powierzchni i umieszczanie wałków, sworzni oraz kół zębatych.

Czujesz, że nadeszła pora, aby zautomatyzować swoją rzemieślniczą pracę z użyciem czujnika siły? Zadzwoń do firmy FANUC i dowiedz się, jak.