Inteligentna symulacja robota 3D

FANUC ROBOGUIDE to symulator robota, który umożliwia symulację ruchów robota i poleceń, co znacznie skraca czas tworzenia nowych konfiguracji ruchu. Aby wpływ na produkcję był minimalny, cele można projektować, testować i modyfikować całkowicie w trybie offline. Aby skrócić czas modelowania 3D, można importować modele części z komputera jako dane CAD. Bogata biblioteka oprogramowania do symulacji robota umożliwia użytkownikowi takżewybieranie i modyfikowanie części i wymiarów stosownie do potrzeb. Intuicyjne i niezwykle łatwe w użyciu oprogramowanie ROBOGUIDE właściwie nie wymaga żadnego szkolenia. Jest także dostępne z dedykowanymi narzędziami do specyficznych zastosowań.

Pobierz broszurę

Dowiedz się więcej o najnowszych funkcjach zaawansowanego oprogramowania do symulacji 3D

Pobierz ulotkę

Modelowanie robota i sterowanie nim w celu szybkiego, bezproblemowego konfigurowania

Dedykowane narzędzia do symulacji procesów zrobotyzowanych

Narzędzie ROBOGUIDE jest również dostępne z szeregiem rozszerzeń programistycznych dedykowanych do konkretnych zastosowań. Niezależnie od tego, czy jest to wygładzanie krawędzi, obróbka, malowanie natryskowe, paletyzacja czy spawanie, każde narzędzie planowania ruchu zostało opracowane w celu zwiększenia wydajności poprzez wyeliminowanie ryzyka błędu i skrócenia czasów konfiguracji oraz cykli.

ChamferingPRO

Nawigator pozwala krok po kroku automatycznie generować i symulować programy do wygładzania krawędzi. Aby wygenerować ścieżki wygładzania, wystarczy kliknąć linie, które mają zostać wygładzone w danych 3D CAD.

HandlingPRO

Symuluj i testuj procesy obróbki materiałowej oraz przeprowadzaj badania wykonalności dla zastosowań zrobotyzowanych bez konieczności fizycznego i kosztownego konfigurowania stanowiska roboczego z prototypem.

POBIERZ ULOTKĘ

PaintPRO

Graficzne rozwiązanie do programowania offline upraszczające naukę ścieżek oraz opracowanie procesów malowania. Zawiera specjalną funkcję do konfigurowania przesunięcia pistoletu natryskowego, nakładania, wzoru malowania, prędkości malowania oraz czasu uruchomienia spustu pistoletu.

POBIERZ ULOTKĘ

OLPCPRO

Oprogramowanie do opracowywania programów dla robotów, pomagające w rozwijaniu i edycji programów KAREL i panelu programującego — Teach Pendant.

PalletPRO

Służy do kompleksowego tworzenia, debugowania i testowania offline programów paletyzacji. Dane utworzone w PalletPRO można następnie eksportować do kontrolera prawdziwego robota zawierającego oprogramowanie PalletTool.

POBIERZ ULOTKĘ

WeldPRO

Symuluj proces zrobotyzowanego spawania łukowego w środowisku 3D. Obsługiwane przez technologię FANUC Virtual Robot Controller rozwiązanie WeldPRO ma najdokładniejsze narzędzia do uczenia programów oraz informacje o czasie cykli, jakie są dostępne w jakimkolwiek pakiecie symulacyjnym.

POBIERZ ULOTKĘ

iRPickPRO

Najnowsza wtyczka firmy FANUC do narzędzia do programowania offline - ROBOGUIDE umożliwia użytkownikom symulowanie podnoszenia i odkładania z dużą prędkością. Dane iRPickPRO można następnie pobrać do kontrolera prawdziwego robota zawierającego oprogramowanie iRPickPRO.

POBIERZ ULOTKĘ