Modele ROBOSHOT



Wtryskarki elektryczne ROBOSHOT

W zależności od gabarytów formy i wymaganej siły zwarcia możesz wybrać odpowiedni model wtryskarki FANUC ROBOSHOT serii a-SiA, która zapewni nadzwyczaj stabilny proces wtrysku. Każdy z dziesięciu modeli niezwykle precyzyjnych i niezawodnych wtryskarek elektrycznych ROBOSHOT został zaprojektowany tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty produkcji. Unikalna na rynku wtryskarka ROBOSHOT o sile zwarcia 15t to idealne rozwiązanie w przypadku bardzo małych, precyzyjnych form.

a-S15iA

Układ zamykania: kolanowy, 2-punktowy
Siła zwarcia: 150 kN (15 ton)
Maks./min. wysokość formy: 260/130 mm

Pobierz dane techniczne

a-S30iA

Układ zamykania: kolanowy, 2-punktowy
Siła zwarcia: 300 kN (30 ton)
Maks./min. wysokość formy: 330/150 mm

Pobierz dane techniczne

a-S50iA

Układ zamykania: kolanowy, 2-punktowy
Siła zwarcia: 500 kN (50 ton) - 650 kN (65 ton)
Maks./min. wysokość formy: 350/150 mm (standard / high speed)

Pobierz dane techniczne

a-S100iA

Układ zamykania: kolanowy, 2-punktowy
Siła zwarcia: 1000 kN (100 ton) - 1250 kN (125 ton)
Maks./min. wysokość formy: 450/150 mm (standard) 550/250 mm (high speed)
Pobierz dane techniczne


a-S130iA

Układ zamykania: kolanowy, 2-punktowy
Siła zwarcia: 1300 kN (130 ton)
Maks./min. wysokość formy: 570/200 mm

Pobierz dane techniczne

a-S150iA

Układ zamykania: kolanowy, 2-punktowy
Siła zwarcia: 1500 kN (150 ton) - 1800 kN (180 ton)
Maks./min. wysokość formy: 490/200 mm (standard) 590/300 mm (small capacity)

POBIERZ DANE TECHNICZNE - agregat standard
POBIERZ DANE TECHNICZNE - agregat pomniejszony

a-S220iA

Układ zamykania: kolanowy, 2-punktowy
Siła zwarcia: 2200 kN (220 ton)
Maks./min. wysokość formy: 650/250 mm

Pobierz dane techniczne

a-S250iA

Układ zamykania: kolanowy, 2-punktowy
Siła zwarcia: 3000 kN (300 ton) - 3500 kN (350 ton)
Maks./min. wysokość formy: 650/300 mm

Pobierz dane techniczne

a-S300iA

Mechanizm zaciskowy: podwójny zacisk
Siła zacisku: 3.000 kN (ciężar odpowiadający naciskowi 130 ton)
Maks./min. wys. matrycy:  650/300 mm

Pobierz dane techniczne

a-S450iA

Układ zamykania: kolanowy, 2-punktowy
Siła zwarcia: 4500 kN (450 ton) - 5000 kN (500 ton)
Maks./min. wysokość formy: 1000/350 mm

POBIERZ DANE TECHNICZNE - agregat standard

POBIERZ DANE TECHNICZNE - agregat pomniejszony