FANUC ROBONANO α-NMiA jest ultraprecyzyjną maszyną

FANUC ROBONANO α-NMiA jest ultraprecyzyjną maszyną definiującą ograniczenia konwencjonalnej obróbki skrawaniem przez wykorzystanie najnowszych technologii FANUC CNC i serwo. Może zostać wykorzystany do obróbki skrawaniem rdzeni i części o złożonych kształtach z nanometryczną dokładnością.

FANUC ROBONANO α-NMiA nadaje się do zastosowania przy frezowaniu i trasowaniu przedmiotów obrabianych o wymiarach do 300x210 mm. Jest on już z wyjątkowymi rezultatami wykorzystywany w przemyśle samochodowym, elektronice optycznej, półprzewodnikach, przemyśle medycznym i biotechnologicznym.

POBIERZ ULOTKĘ

FANUC ROBONANO α-NMiA oferuje:

•Najnowsze FANUC CNC i silniki zapewniające doskonałe sterowanie
•Polecenie programowania 0,1 nm
•Obszar skrawania do 300x210 mm (wielkość A4)
•Ekran HMI do obsługi urządzeń peryferyjnych

Przemysłowe zastosowania FANUC ROBONANO

Najnowocześniejsza technologia:

polecenie programowania 0,1 nm, najnowsze FANUC CNC i silniki, olejowe łożysko hydrostatyczne, silniki liniowe, aktywny układ tłumiący i ekran HMI do obsługi urządzeń peryferyjnych.