Wszechstronna obróbka skrawaniem spełniająca różnorodne potrzeby

Urządzenie FANUC ROBODRILL jest dostępne w wersji standardowej i zaawansowanej z krótkim, standardowym i długim łożem. Dzięki temu ROBODRILL nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań związanych z obróbką skrawaniem w różnych procesach produkcji. Niezależnie, czy chodzi o produkcję masową czy o pracę w niewielkich seriach, jak w przypadku wytwarzania form i narzędzi, ROBODRILL zapewnia wszechstronność i dokładność, które w połączeniu z niezawodną konstrukcją mogą podnieść wydajność i zagwarantować najwyższy poziom bezzakłóceniowej, precyzyjnej obróbki skrawaniem w pionie.

Wersja standardowa

Standardowa wersja ROBODRILL α-DiB Plus to szybka, uniwersalna maszyna wysokiej jakości. Różne dostępne opcje wrzeciona sprawiają, że idealnie nadaje się do standardowych zastosowań. Znakomita powtarzalność sprawia, że model ten idealnie nadaje się do zastosowań, takich jak wiercenie, rozwiercanie i gwintowanie na sztywno z dużą prędkością w następujących branżach. 

Standardowe modele to m.in.:

  • wytrzymała konstrukcja i wzmocniony stół;
  • łatwa konserwacja dzięki bezpośredniemu dostępowi do wszystkich podzespołów;
  • łatwa obsługa dzięki szybkim, prostym i intuicyjnym opcjom konfiguracji;
  • nowe iHMI zapewnia przyjazną dla użytkownika obsługę i pełne planowanie konserwacji;
  • dedykowany ekran konserwacji – proste instrukcje umożliwiają szybką eliminację problemów np. w sytuacji, gdy punkty zerowe zostaną skasowane z winy operatora;
  • wczesne wykrywanie problemów dzięki zintegrowanemu systemowi wczesnego ostrzegania dla jeszcze lepszej gwarancji jakości;
  • przelotowe chłodzenie pod ciśnieniem 70 bar dla nieprzerwanego głębokiego wiercenia niewielkich otworów;
  • elastyczność dzięki szerokiej gamie podzespołów dopasowanych do Twoich potrzeb, w tym stołów obrotowych i przechylnych.

Wersja zaawansowana

Zaawansowane modele ROBODRILL α-DiB5 ADV zaprojektowano z myślą o ultranowoczesnej obróbce skrawaniem z dużą prędkością. Wyznaczają one standardy wydajności w swojej klasie. Najwyższy poziom precyzji i powtarzalności sprawia, że idealnie sprawdzają się w długich, w pełni zautomatyzowanych cyklach produkcyjnych i stanowią uniwersalną alternatywę dla większych maszyn.  

Oprócz standardowych funkcji, modele zaawansowane charakteryzują się m.in.:

  • zmianą przyrządów w czasie 0,7 s dla krótkich czasów cyklu;
  • obsługą przyrządów o wadze do 4 kg;
  • zakresem pracy osi z wynoszącym 400 mm do obsługi większych części i redukcji kontaktu między oprzyrządowaniem a obrabianymi przedmiotami.

Większe elementy obrabiane

Wydłużony zakres osi Y, wynoszący 500 mm, umożliwia obsługę większego zakresu zastosowań, otwierając przed Tobą nowe możliwości w obszarze obróbki skrawaniem.

α D21SiB5 Plus/α D21SiB5ADV Plus

Maksymalna wydajność obróbki skrawaniem małych detali

Idealne rozwiązanie dla operacji prowadzonych na niewielkiej powierzchni a wymagających wysokiej precyzji. Możliwość zacisku wielu części w zależności od rozmiaru i wyposażenia wielonarzędziowego wrzeciona — ten model z krótkim łożem jest idealnym rozwiązaniem do obróbki skrawaniem m.in. dla zegarmistrzów, jubilerów czy producentów elektroniki.

Pobierz dane techniczne dla wersji standardowej

Pobierz specyfikację techniczną, wersja zaawansowana

α D21MiB5 Plus/α D21MiB5ADV Plus

Najbardziej uniwersalne pionowe centrum obróbcze

Najbardziej uniwersalne maszyny α D21MiB5 Plus wyposażone w standardowe łoże zwiększają produktywność w całym zakresie zadań związanych z frezowaniem i wierceniem wymagających maksymalnej precyzji, wszechstronności i niezawodności. Zacisk wielu elementów umożliwia wysoki stopień adaptacji.

Pobierz dane techniczne dla wersji standardowej

Pobierz specyfikację techniczną, wersja zaawansowana

α D21LiB5 Plus/α D21LiB5ADV Plus

Maksymalna elastyczność w różnych zadaniach obróbki skrawaniem

Ten model to największe centrum obróbcze ROBODRILL. Ma wszystkie zalety mniejszych maszyn, a dodatkowo jeszcze więcej dostępnych odmian zacisków. Jest wręcz stworzony do obróbki większych podzespołów, jak te spotykane w branżach motoryzacyjnej i lotniczej.

Pobierz dane techniczne dla wersji standardowej 

Pobierz specyfikację techniczną, wersja zaawansowana

ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500

Poznaj ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500, centrum obróbcze stworzone z myślą o wyjątkowo wysokiej wydajności.

Dzięki poszerzonemu zakresowi pracy osi Y (500 mm) i większemu rozmiarowi stołu, urządzenie odpowiada na potrzeby szerokiego zakresu zastosowań i doskonale radzi sobie z dużymi elementami obrabianymi takimi jak części EV. Umożliwia szybsze wiercenie i gwintowanie dzięki większemu przyspieszeniu osi Z (2,2 G) i prędkości posuwu (60 m/min). Dzięki możliwości użycia 28 narzędzi oraz ich błyskawicznej wymiany maszyna jest wszechstronna i wydajna. Ponadto jej ergonomiczna konstrukcja i optymalne sterowanie zwiększają produktywność. Podnieś jakość obróbki dzięki zastosowaniu ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500.

POBIERZ ULOTKĘ