Wraz z nowym modelem sześcioosiowego robota R-1000iA/130F producent zaoferuje przedsiębiorcom na całym świe-cie jeszcze szersze możliwości realizacji wymagających procesów produkcyjnych w ograniczonych przestrzeniach. Nowy robot jest lekki a zarazem bardzo szybki i silny -jego udźwig wynosi aż 130 kg. Dlatego jest doskonałym narzę-dziem do realizacji procesów zgrzewania punktowego oraz transportu i kompleksowej obsługi materiałów
w ograniczonych przestrzeniach.
"Jak dotąd to robot R-1000iA/100F był najsilniejszym, kompaktowym robotem w serii. Jednak nowy model oferujący
o 30 kg większy udźwig, pozostaje wciąż tak samo kompaktowy, dzięki czemu może zaoferować producentom jeszcze szersze możliwości wykorzystania w bardzo ograniczonych przestrzeniach" - mówi Thomas Schneider, Product Mana-ger w obszarze transportu i obsługi materiałów oraz systemów wizyjnych w firmie FANUC Europe. "Dzięki wysokiej sztywności konstrukcji, nowy robot R-1000iA/130F oferuje ponadprzeciętną precyzję, której potrzebują klienci realizu-jący procesy spawania i zgrzewania punktowego lub inne zadania związane z przemieszczaniem materiałów".
Duża koperta pracy, o zasięgu 2230 mm w poziomie i 3738 mm w pionie sprawia, że robot znajdzie zastosowanie
w szerokim zakresie aplikacji. Nadaje się do wielu zastosowań, w tym spawania, zgrzewania punktowego, paletyzacji, rozładunku i załadunku materiałów - niezależnie od branży. Wszędzie tam, gdzie wymagane są kompaktowe systemy produkcyjne, małe cele czy korzystny stosunek udźwigu robota do zwartości jego konstrukcji,
R-1000iA /130F stanowi najlepszy wybór w efektywnym wykonaniu zadania.