Kompletne rozwiązanie do sterowania ruchem

Alternatywa dla rozwiązań opartych na sterownikach PLC

Power Motion i-A jest metodą sterowania CNC o szybkiej reakcji służącą do efektywnego sterowania ruchem. Obsługuje do 32 osi i 4 ścieżek. Nadaje się znakomicie do szeregu zastosowań przemysłowych (prasy, stemplownice, ładowarki, piły cierne druciane, nawijarki, napełniarki) — od pozycjonowania po wielościeżkową interpolację osi. Doskonała alternatywa dla rozwiązań opartych na sterownikach PLC — zapewnia większą uniwersalność przy mniejszym koszcie inwestycji, a ponadto możliwość sterowania CNC. Rozwiązanie Power Motion i-A jest łatwe w obsłudze, dlatego pracownicy posiadający wiedzę na temat technologii CNC mogą je łatwo zaprogramować. ­

Pobierz katalog Power Motion

Szybka synchronizacja nawet do 32 osi

  • Doskonałe połączenie jednoczesnej kontroli ciśnienia i pozycji
  • Zintegrowana funkcja FANUC Dual Check Safety
  • Funkcja komputerowego wspomagania produkcji CAM oraz dodatkowe funkcje ułatwiające dostosowanie do potrzeb klienta
  • Wbudowana funkcjonalność PMC o dużej prędkości/PLC z językiem drabinkowym (ladder)
  • Konfigurowalny wyświetlacz 10,4”
  • Połączenie sieciowe Ethernet

Sprawdzona technologia FANUC CNC

Gotowe do użycia

Zobacz, co można zrobić za pomocą sterownika FANUC Power Motion

ścieranie obróbka pakowanie wybijanie piłowanie zawijanie