R-1000iA/120F-7B

Manipolazione complessa in spazi ristretti

Grazie a un settimo asse aggiunto al secondo braccio, il robot R-1000iA/120F-7B acquista maggiore agilità, vantaggio che lo rende ideale per la manipolazione di materiale e la saldatura a punti. Caratterizzato da design compatto, è in grado di operare completamente in celle di lavoro di piccole dimensioni, raggiungendo gli stessi tempi di ciclo dei robot a sei assi.

ASSE ROBOT

7

ESTENSIONE DEL BRACCIO

2230 mm

CAPACITÀ DI CARICO AL POLSO

120 kg

SCARICA LA SCHEDA TECNICA

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • migliore interfaccia utente con il nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • memoria più ampia (DRAM 1 GB A PARTIRE DA 256 MB) per una maggiore produttività
Scopri di più sul controller per robot

Possibilità infinite

Ottieni il massimo dai tuoi robot industriali grazie agli accessori personalizzati di FANUC e alle opzioni software come ad esempio SpotTool, iRVision or Dual Check Safety (DCS). Rendi il tuo robot ancora più smart e in grado di migliorare la produttività grazie all'esclusivo apprendimento per il controllo delle vibrazioni.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni della visione intelligente FANUC

Interfaccia

Scopri la tecnologia di nuova generazione con il controller FANUC R-30iB Plus

Movimenti

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicata all'ottimizzazione dei movimenti

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro