Robot collaborativi CR-7iA e CR-7iA/L

La collaborazione è fondamentale.

Ciao, posso aiutarti grazie alla mia flessibilità e al mio ingombro ridotto. Posso occuparmi di attività manuali leggere (fino a 7 kg) noiose e ripetitive, come la movimentazione di vari tipi di materiali che altrimenti richiederebbe una grande quantità del tuo tempo. In base alle tue esigenze, è possibile programmarmi per l'esecuzione di interi flussi di produzione che richiedono livelli di qualità affidabili e costanti. Le attività in questione spaziano dall'assemblaggio di piccoli componenti ad attività molto ripetitive (es. spostamento di oggetti da una parte all'altra). Grazie alla mia ampia portata di 911 mm, sono la soluzione ideale per le applicazioni di pallettizzazione e asservimento delle macchine.

Non occorrono barriere: la comprovata tecnologia del mio sensore integrato mi arresta in automatico in caso di collisione con oggetti fissi o umani. In questo modo potrai risparmiare spazio e costi di produzione. Sono compatibile con gli accessori FANUC esistenti, come iRVision.

Sono disponibile in due formati diversi: uno con braccio standard e uno con braccio lungo (a parte questo, siamo abbastanza simili). I vantaggi di ciascuna versione dipendono dalle tue esigenze: il braccio standard è ideale in caso di problemi di spazio, mentre il braccio lungo presenta una portata maggiore per ambienti di lavoro più ampi.

ASSI

6

SBRACCIO

911 mm

PORATA AL POLSO

7 kg

SCARICA LA SCHEDA TECNICA DI CR-7IA

SCARICA LA SCHEDA TECNICA DI CR-7IA/L

Caratteristiche principali dei robot collaborativi CR-7iA e CR-7iA/L

Come puoi aumentare la tua produttività? I nostri specialisti possono aiutarti.

CONTATTACI