Robot collaborativo CR-4iA

robot compatto a braccio corto con carico utile di 4 kg

Il robot collaborativo più piccolo sul mercato: ideale per spazi ristretti.

Ciao, sono il robot collaborativo più piccolo della gamma, con sei assi e una portata massima di 4 kg. Come gli altri collaborativi, gestisco attività leggere ripetitive e altamente manuali. La mia natura compatta mi consente di eseguire i lavori più piccoli in aree con spazi limitati. Il montaggio a muro o capovolto mi consente di eseguire una vasta gamma di movimenti senza interferire con lo spazio di lavoro dell'operatore.

Assegnandomi i lavori più ripetitivi, potrai concentrarti su lavori che richiedono maggiore concentrazione o sulle questioni più urgenti. Possiamo collaborare anche su attività più complesse che richiedono un lavoro più interattivo tra robot e operatore (es. il robot gestisce i componenti e l'operatore il controllo qualità).

Oltre al mio design compatto e snello, la funzione di arresto di sicurezza mi consente di collaborare con gli operatori senza la presenza di protezioni aggiuntive. Questa funzione speciale aumenta lo spazio disponibile e riduce in modo considerevole i costi.

ASSI ROBOT

6

PORTATA

550 mm

 CAPACITÀ DI CARIC

4 kg

SCARICA LA SCHEDA TECNICA

SCARICA LA BROCHURE

FANUC presenta il robot collaborativo più piccolo della sua gamma, il CR-4iA con portata massima fino a 4 kg

Come possiamo aiutarti nell'aumentare la produttività? I nostri specialisti non vedono l'ora di aiutarti.