Strumenti software CNC



Personalizza il tuo sistema CNC

Funzioni e strumenti

Con più di 250 funzioni e strumenti software per PC, FANUC offre soluzioni dedicate per ogni tipo di applicazione CNC. La lavorazione meccanica risulta pertanto più semplice ed è possibile ottenere tempi ciclo più brevi, qualità delle superfici più elevata, efficienza operativa e una maggiore sicurezza per l'operatore.

MT-LINKi - CNC Data Collection Software for PC

MT-LINKi is a PC software that connects machines in the factory by collecting, managing and making various information about the machines visible. Not only can it connect machines with FANUC CNC’s, but also other peripheral devices (like PLC’s etc.) In addition it contributes to make the machine IoT ready. Information from various sensors can be connected and data can be collected.

Download Flyer 

Strumenti software FANUC per la programmazione dell'officina di produzione

MANUAL GUIDE i

Progettato per ridurre il tempo totale necessario per mettere un disegno in produzione, FANUC MANUAL GUIDE i dispone di un'interfaccia grafica utente ergonomica e icone di facile utilizzo. Gli utenti inoltre traggono vantaggio dalla programmazione conversazionale assistita dei cicli di lavoro, nonché dalla facilità di programmazione e simulazione delle parti.

TURN MATE i

FANUC TURN MATE I semplifica la programmazione di parti per aumentare la produttività e la versatilità dei centri di lavorazione meccanica. Per programmare i pezzi tramite software conversazionale, non è necessaria alcuna conoscenza di linguaggio ISO G-Code. Ogni attività viene eseguita tramite schermate intuitive.

Strumento software FANUC per lo sviluppo

NCGuide per lo sviluppo

È possibile creare un ambiente di sviluppo software eccellente per i sistemi CNC FANUC. NCGuide aggiunge il ladder PMC, funzionalità di simulazione dei segnali della macchina e supporto per il pannello dell'operatore FANUC standard. In combinazione con altri strumenti di sviluppo software FANUC, ad esempio FANUC LADDER III, FANUC PICTURE, C Language Exectuer e MACRO EXECUTER, garantisce un ambiente di sviluppo ancora più efficiente rispetto a un sistema CNC effettivo.

Scarica la brochure

FANUC Ladder-III

FANUC LADDER-III è il sistema di programmazione di serie per creare, visualizzare, modificare, stampare, monitorare ed eseguire il debug di programmi di sequenze per ladder PMC CNC. Il sistema funziona con NCGuide su uno o più PC e si connette facilmente al controllo CNC tramite Ethernet.

Compilatore e libreria MACRO

Potente linguaggio di programmazione destinato a lavorazione meccanica o gestione macchine, la funzione Macro Executor consente di convertire, caricare ed eseguire programmi macro personalizzati (macro P-CODE) in F-ROM (memoria flash CNC). I vantaggi di questo linguaggio sono l'elevata velocità di esecuzione dei codici, la massima sicurezza dei programmi, le facili procedure di chiamata e l'estensione del set di funzioni di controllo CNC.

Libreria del linguaggio C per C-Language Executor

L'utilizzo di C-Language Executor come potente linguaggio di programmazione per la lavorazione meccanica e la gestione della macchina consente di sviluppare schermate, funzioni e programmi CNC personalizzati nonché interfacce HMI (Human Machine Interfaces) efficienti. È possibile inoltre aggiungere nuove funzionalità al sistema CNC in uso, con funzioni di controllo della macchina scritte in linguaggio C e modificare macro per seguire l'evoluzione della produzione e della macchina.

FANUC Picture

FANUC Picture offre un modo semplice per creare schermate operatore e HMI personalizzate per processi complessi e fornisce tutte le funzioni e le caratteristiche dei moderni strumenti software HMI. Supporta oggetti, animazioni, dati e più lingue, e dispone di un linguaggio macro per creare routine di esecuzione delle attività. Le schermate sono compilate e archiviate nella memoria Flash-ROM CNC (FROM), quindi sottoposte a rendering direttamente dal CNC senza la necessità di un sistema operativo Windows® o librerie specifiche. FANUC Picture riduce gli errori dell'operatore, ne semplifica il lavoro, migliora la produttività e facilita il controllo di macchine e processi.

Libreria FOCAS

FOCAS consente di creare funzioni e applicazioni personalizzate che utilizzano Windows® e di modificare programmi macro per seguire l'evoluzione della produzione e della macchina. Consentendo al PC di interagire con il sistema FANUC CNC, la libreria FOCAS fornisce tutto il necessario per sviluppare applicazioni Windows®, comunicando con il sistema FANUC CNC tramite Ethernet o HSSB (fibre ottiche).

Strumento di impostazione per la verifica di collisioni 3D integrata

Questa applicazione in ambiente Windows® consente di impostare in un PC le funzioni di verifica di collisioni 3D integrata della serie 30i/31i. Grazie a una gestione semplificata dei progetti 3D, consente di utilizzare le forme 3D, di accelerare le configurazioni e di eseguire in modo più efficiente la gestione di più macchine e progetti.

FANUC SERVO GUIDE

FANUC SERVO GUIDE è un'applicazione Windows® progettata per velocizzare e semplificare l'ottimizzazione di servomotori, mandrini e assi. Connessa al sistema CNC tramite Ethernet, fornisce un ambiente integrato per testare i programmi e impostare sia i parametri che la misura dei dati richiesti per la regolazione di servomotori e mandrini.

Strumenti FANUC per l'utente

Program Transfer Tool

Program Transfer Tool consente di gestire programmi pezzo, offset utensili, valore macro personalizzato, offset origine pezzo e gestione degli utensili mediante Microsoft Windows®. Connettività con PC, memoria CNC o server di dati tramite Ethernet.

CNC Screen Display Function (SDF)

CNC Screen Display Function, il nostro migliore strumento per la manutenzione e la configurazione di sistemi Open CNC, consente di accedere allo schermo CNC da un PC e semplifica la manutenzione in modalità remota. La connessione avviene tramite HSSB o Ethernet.