La soluzione di controllo movimento completa

Alternativa alla tecnologia PLC

Power Motion i-A è un sistema CNC multiuso ed estremamente reattivo per operazioni di controllo movimento efficienti. In grado di supportare fino a 32 assi e 4 traiettorie, è idealmente adatto a un'ampia gamma di applicazioni industriali (presse, macchine per stampaggio, caricatori, seghe a filo e macchine per avvolgimento e riempimento) per attività diverse, dal posizionamento all'interpolazione assi multi-percorso. Alternativa perfetta a un sistema PLC, oltre a offrire tutte le funzionalità di un sistema CNC, è caratterizzato da una maggiore versatilità a fronte di un minore investimento. Il funzionamento del sistema Power Motion i-A è inoltre molto semplice: qualsiasi operatore in grado di utilizzare un sistema CNC può programmarlo. ­

Scarica la brochure su Power Motion

Comunicazione ultra veloce fino a 32 assi

  • Combinazione perfetta di controllo coppia e posizione
  • funzione integrata Dual Check Safety di FANUC
  • funzione CAM e funzioni aggiuntive per una facile personalizzazione
  • PMC/PLC ladder integrato ultra veloce
  • display a 10,4” estremamente personalizzabile
  • connessione Ethernet

Tecnologia FANUC CNC comprovata

Pronto all'uso