Funzioni software CNC



Funzioni software FANUC per migliorare la qualità

AI Contour Control

AI Contour Control II consente di eseguire la lavorazione meccanica a precisione elevata a velocità ottimali, eliminando gli errori e aumentando la velocità di avanzamento. Utilizzando accelerazione e decelerazione uniformi per ridurre al minimo gli errori di overshoot degli assi, riduce inoltre le tolleranze evitando ritardi di accelerazione/decelerazione.

Nano Smoothing

Utilizzando la tecnologia NURBS integrata di FANUC CNC, la funzionalità Nano Smoothing riduce la necessità di finitura manuale sui processi, come le lavorazioni meccaniche degli stampi, che richiedono superfici estremamente rifinite.

Funzioni di compensazione dell’accuratezza

Queste opzioni consentono al sistema CNC di compensare le imprecisioni meccaniche della macchina, tra cui gioco, errore di passo, inclinazione, linearità ed errore tridimensionale della macchina.

Funzione software FANUC per la simulazione

FANUC NCGuide per la formazione



NCGuide fornisce un ambiente operativo e di programmazione realistico a una frazione del costo di utilizzo di una macchina utensile. Operatori, programmatori e tecnici di manutenzione eseguono esercitazioni pratiche in un ambiente ergonomico, lontano dai rumori dell'impianto di produzione e senza rischi per persone, utensili o macchine. Entrambi gli strumenti software supportano la programmazione G-code tradizionale, compresi cicli fissi e macro personalizzate.

Funzioni software FANUC per la sicurezza

Dual Check Safety (DCS)

Dual Check Safety (DCS) fornisce le funzionalità necessarie per progettare macchine utensili sicure. In questo modo, si ottiene un livello di sicurezza dell'operatore superiore, soprattutto quando la macchina utensile è aperta con l'alimentazione attiva e la sicurezza fisica fornita dalle porte non è disponibile. Il controllo CNC rileva funzionamenti anomali tramite test di ridondanza hardware e controlli automatici. Se vengono rilevati funzionamenti anomali, la Dual Check Safety disattiva rapidamente l'alimentazione per proteggere l'operatore. Dual Check Safety è certificato in conformità con gli standard europei.