Messa in servizio e operatività in poco tempo

I controlli CNC FANUC sono completamente compatibili con tutte le versioni precedenti e possono essere adattati a qualsiasi configurazione di macchina in un tempo molto breve. Impostazioni standard semplici e strumenti di simulazione intelligenti come FANUC NCGuide consentono di configurare i controlli CNC FANUC in modo estremamente semplice, garantendo la messa in servizio e l'operatività nel giro di pochi giorni. Grazie alla capacità di soddisfare le esigenze per ogni applicazione specifica, i controlli CNC sono facilmente adattabili alle macchine già in uso e sono supportati da un servizio di assistenza leader sul mercato sempre a portata di mano.

Scarica la brochure

FANUC iHMI aiuta gli utenti a trarre il massimo dalla loro macchina

Progettato per essere estremamente intuitivo, il nuovo iHMI di FANUC rende la messa in funzione delle macchine CNC facile ed efficiente. Fornisce anche la pianificazione e il controllo completi della manutenzione per la massima operatività della macchina. Il nuovo pannello è piatto ed è dotato di tasti posizionati ergonomicamente, hardware interamente riprogettato e una nuova interfaccia utente.

Scarica la brochure

Tecnologia convincente

Crea i tuoi programmi pezzo in pochi passaggi

Progettato per aumentare la produttività riducendo il tempo totale necessario per mettere un pezzo in produzione, FANUC MANUAL GUIDE i può essere utilizzato per tutti i processi di lavorazione meccanica, da quelli più semplici a quelli altamente avanzati. Gli utenti inoltre traggono vantaggio dalla programmazione conversazionale assistita dei cicli di lavorazione meccanica, tra cui cicli di tornitura, fresatura, foratura e misurazione, nonché dalla facilità di programmazione e simulazione delle parti.

Sistemi CNC FANUC per la lavorazione meccanica complessa

I sistemi CNC FANUC sono la soluzione per le operazioni di lavorazione meccanica gravose che coinvolgono applicazioni per cui sono necessari più assi e più traiettorie. Da pezzi di dimensioni moto piccole a dimensioni molto grandi, da materiali molto soffici a molto rigidi, i sistemi CNC FANUC rappresentano il punto di equilibrio ideale per massima precisione, qualità di superficie perfetta e i tempi di ciclo minori possibili. Questo aspetto si traduce in un minor tempo di inattività ed elimina le imprecisioni che possono verificarsi in operazioni di configurazione di più parti.

Per qualsiasi problema, contattaci subito.