FANUC CNC provides the answer to demanding machining operations involving multiple axes and multiple path applications. From very small to very large workpieces, from very soft to very hard materials, FANUC CNC provides the ideal balance between utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. This translates into less non-productive time and eliminates the inaccuracies incurred in multiple-part set-up operations.

Costruiti per dare affidabilità e grandi prestazioni

La qualità più elevata - Il tempo di elaborazione più breve

Con oltre 60 anni di esperienza, FANUC offre la più ampia gamma di sistemi CNC del mondo, dai controlli con il miglior rapporto qualità-prezzo e potenti funzionalità, ai sistemi di controllo ad elevate prestazioni per macchine complesse – tutti caratterizzati da programmazione veloce e facilità di utilizzo, che garantiscono la qualità più elevata e la riduzione dei tempi ciclo.
E' così che aumentiamo la vostra produttività.

La nostra forza: assistenza e supporto

Supporto applicativo intenso ed assistenza personalizzata sono le caratteristiche principali del "mondo giallo" FANUC - dal primo passo all'ultimo. Un team di assistenza estremamente qualificato e dedito alla propria missione vi aiuterà a costruire ed a gestire le macchine più efficienti. Sempre flessibili, sempre veloci, sempre vicini. Inoltre, grazie agli speciali „FANUC Service packages“ potrete migliorare ulteriormente le prestazioni delle vostre macchine.

Come puoi aumentare la tua produttività? I nostri specialisti possono aiutarti.

CONTATTACI