Sistemi e soluzioni CNC flessibili

Grazie alla più ampia gamma di sistemi CNC nel settore, FANUC offre soluzioni in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in ambito CNC, da controlli di qualità elevata con funzionalità potenti a sistemi di controllo con prestazioni elevate per macchine complesse. Controlli, motori, amplificatori, cavi e connettori vengono forniti in pacchetti di semplice installazione pensati appositamente per le specifiche esigenze. Rapidi da programmare e facili da utilizzare, garantiscono massima qualità e tempi di ciclo brevi.

Scarica il catalogo delle funzioni

Esplora le tue possibilità con la lavorazione avanzata FANUC

  • Assi multipli per parti complesse
  • Elaborazione a velocità elevata
  • Contorni e superfici sculturate estremamente lisce
  • Protezione macchine per salvaguardare il proprio investimento
Pagina controlli CNC

Sistemi CNC di livello mondiale

Controllo di movimento FANUC per movimenti interpolati veloci

Grazie a un sistema PMC/PLC integrato, il controllore di movimento CNC Power Motion i-A è in grado di controllare fino a 32 assi di movimento in 4 path. Power Motion i-MODEL A è stato sviluppato per applicazioni di movimento multi-assi di carattere generale con prestazioni elevate.
Approfondisci

Vantaggi principali dei sistemi FANUC CNC

Massima precisione alla velocità più elevata

I sistemi CNC di FANUC guidano le operazioni di lavorazione meccanica con impareggiabile affidabilità a costi estremamente contenuti per parte e consentono di aumentare la produttività.

Lavorazione CNC:

la soluzione all'avanguardia per controllo, precisione e prestazioni

Fresatura CNC:

tempi di lavorazione rapidi per superfici eccezionali

Foratura CNC:

funzionamento rapido per la maggior parte delle applicazioni di foratura, maschiatura, alesatura e rettifica

Stampaggio a iniezione:

lavorazione CNC per precisione ripetibile e costante indipendentemente dal prodotto

Nano Smoothing:

funzionalità CNC intelligenti che riducono la necessità della finitura manuale sui processi di lavorazione

Lavorazione PCD

semplice programmazione degli utensili PCD

Meccanica di precisione:

funzionalità software per una precisione straordinaria, indipendentemente dalle dimensioni dell'oggetto

Ideale per semplificare l’automazione

I robot e i sistemi FANUC CNC condividono una piattaforma di controllo comune, che rende semplici gli scenari di automazione completa. I robot utilizzati per il carico e lo scarico possono essere integrati in modo facile e veloce nella struttura della macchina e collegati perfettamente tramite un'interfaccia standard.
Soluzioni FANUC per la supervisione della macchina

Contattaci per cercare una soluzione insieme.